Unité de conversion de bornier de connecteur pour bornier avec alimentation commune (type trois niveaux pour entrée) XW2E

Unité de conversion de bornier de connecteur pour bornier avec alimentation commune (type trois niveaux pour entrée) XW2E
[Features]
· An easy-to-wire three-level terminal block type. The terminal block includes common power supply terminals.
· Dedicated PLC 16-point input.
· Uses a three-level terminal block for connecting a crimp terminal to the power supply terminal, making wiring work easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XW2E-20G5-IN16

Référence pièce
XW2E-20G5-IN16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.60 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Montage du connecteur Connecteur MIL Méthode de connexion au bornier Vis M3.5 Nombre de pôles(Pôle) 20
Méthode de montage Pour montage sur rail DIN et montage à vis Pas entre les bornes(mm) 7.3 Dimension verticale(mm) 53
Largeur de la dimension(mm) 149 Dimension de profondeur(mm) 50 Tension nominale (V)(V) CC 12–24
Format du connecteur d'implémentation (côté API) XG4A-2031 Type de connecteur sur le côté câble (côté API) XG4M-2030-T Connecteur monté : Fiche/douille Fiche (mâle)
Nombre d'E/S 16 Division E/S Entrée Courant nominal(A) 1

Vous vous trouvez sur la page de Unité de conversion de bornier de connecteur pour bornier avec alimentation commune (type trois niveaux pour entrée) XW2E, le numéro d'article est le suivant: XW2E-20G5-IN16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XW2E-20G5-IN16.

Assistance technique