Unité de conversion pour bornier de connecteur (type standard) XW2B (type standard)

Unité de conversion pour bornier de connecteur (type standard) XW2B (type standard)
  • Remise sur volume
A terminal block for reducing control panel wiring for input devices with easy conversion between connector and terminal block.
[Features]
· Mount to a DIN track or via screws.
· MIL flat cable connectors and multi-pole, square connectors are standard.
· Terminal blocks available with either M3 or M3.5 screws.
· Only for the manufacturer programmable controller.
[Applications]
· Optimal for reducing the size of equipment and boards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XW2B-20G5
XW2B-40G4
XW2B-50G5
XW2B-50Y5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMontage du connecteur Méthode de connexion au bornier Nombre de pôles
(Pôle)
Pas entre les bornes
(mm)
Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Format du connecteur d'implémentation (côté API)

150.53 €

1 7 jours -Connecteur MILVis M3.5208.543.5112.5XG4A-2031

250.80 €

1 7 jours -Connecteur MILVis M3405.0838.1135XG4A-4031

265.87 €

1 7 jours -Connecteur MILVis M3.5508.543.5247.5XG4A-5031

237.01 €

1 7 jours 10[Autre] Connecteur rectangulaire multipolaireVis M3.5508.543.8247.5MR-50RMD2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Pour montage sur rail DIN et montage à vis Dimension de profondeur(mm) 45 Tension nominale (V)(V) CA125
Connecteur monté : Fiche/douille Fiche (mâle) Courant nominal(A) 1

Assistance technique