Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XW3B-P452-G11 |
XW3B-P453-G11 |
XW3B-P455-G11 |
XW3B-P653-G11 |
XW3B-P655-G11 |
XW3B-P853-G11 |
XW3B-P855-G11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports (pièce) | Type de capteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
112.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | Type 2 fils CC / apolaire | |
286.50 € | 1 | 7 jours | 4 | Type 3 fils CC (PNP) / Type 2 fils CC | ||
286.50 € | 1 | 7 jours | 4 | Type 3 fils CC (NPN) / Type 2 fils CC | ||
321.70 € | 1 | 7 jours | 6 | Type 3 fils CC (PNP) / Type 2 fils CC | ||
148.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | Type 3 fils CC (NPN) / Type 2 fils CC | |
354.20 € | 1 | 7 jours | 8 | Type 3 fils CC (PNP) / Type 2 fils CC | ||
305.40 € | 1 | 7 jours | 8 | Type 3 fils CC (NPN) / Type 2 fils CC |
Loading...
Type de contact latéral supérieur | Câble | Type de contact latéral inférieur | Connecteur rond | Classification | Boîte de relais de connecteur |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur conforme | XS2G/XS2W/XS2H | Longueur de câble(m) | 5 | Structure de protection | IP67 |
Courant nominal 1 | 4A/port | Courant nominal 2 | 12A/boîte (ligne d'alimentation) | Tension nominale | VCC 10-30 |
Fonctions auxiliaires | Avec LED indicatrice de fonctionnement |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de ports(pièce)
Type de capteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles