Indicateur de process [K3MA-J]

Indicateur de process [K3MA-J]
  • Remise sur volume
Affichage LCD haute visibilité, avec LED de 2 couleurs (rouge et vert)
Le K3MA-J est un indicateur de process avec une alimentation 100 à 240 Vc.a. ou 24 Vc.a./c.c. Les deux versions sont équipées du même écran haute qualité et ont la même profondeur de 80 mm.
• Format DIN H 48 x L 96 mm
• LCD à transmission négative, à rétro-éclairage facilement lisible
• Caractères de 14,2 mm de hauteur
• 5 chiffres (-19999 à 99999)
• Façade avant IP66

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3MA-J 24VAC/DC
K3MA-J 100-240VAC
K3MA-J-A2 24VAC/DC
K3MA-J-A2 100-240VAC
K3MA-J-A2 AC/DC24
K3MA-J AC100-240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Dimensions de coupe du panneau Standard Type d'entrée Type de sortie Nombre de sorties Tension d'alimentation
(V)
Fonction de calcul Cycle d'échantillonnage Structure de protection (avant) Écran Nombre de ports Ethernet Nombre de sorties numériques Compteur d'impulsions Ampèremètre Voltmètre Type de tension d'alimentation Avec journal des événements de sécurité (security event log) Avec signature firmware Avec journal d'audit (audit log) Écran déporté Webserveur avec protocole de transfert HTTPS Appareil de mesure de la puissance effective Varmètre Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) Compte-tours Fréquencemètre Supporte le protocole OPC UA PubSub Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour PROFINET IO Indice de protection (IP), face avant

337.75 €

1 3 jours ----------LCD00ouinonnonAC/DCnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

337.75 €

1 3 jours ----------LCD00ouinonnonACnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

341.25 €

1 3 jours ----------LCD02ouinonnonAC/DCnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

341.25 €

1 3 jours ----------LCD02ouinonnonACnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

280.54 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSATension CC / CourantSortie de contact de relais (1a)2CA/CC24Mise à l'échelle250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

258.13 €

1 Disponible 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSATension CC / CourantNA-CA 100-240Mise à l'échelle250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 96 Épaisseur de la dimension(mm) 80
Chiffres d'affichage 5 chiffres

Assistance technique