Temporisateur à semi-conducteurs H3CR-F / -G / -H

Temporisateur à semi-conducteurs H3CR-F / -G / -H
  • Remise sur volume
Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm
Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.
• Façade/embrochable 48 x 48 mm
• Modèles haute/basse tension (sauf -H et -G)
• 0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)
• DPDT, 5 A à 250 Vc.a.
• Transistor 100 mA à 30 Vc.c.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3CR-F8 24-48VAC/12-48VDC
H3CR-F8 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-F8 AC24-48/DC12-48
H3CR-F8 AC100-240/DC100-125
H3CR-F8N 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-F8N AC24-48/DC12-48
H3CR-F8N AC100-240/DC100-125
H3CR-F 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-F AC24-48/DC12-48
H3CR-F AC100-240/DC100-125
H3CR-FN 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-FN AC24-48/DC12-48
H3CR-FN AC100-240/DC100-125
H3CR-G8EL-31 AC100-120
H3CR-G8EL-31 AC200-240
H3CR-G8EL AC100-120
H3CR-G8EL AC200-240
H3CR-G8L-30 AC100-120
H3CR-G8L-30 AC200-240
H3CR-G8L AC100-120
H3CR-G8L AC200-240
H3CR-H8L AC100-120 M
H3CR-H8L AC100-120 S
H3CR-H8L AC200-240 M
H3CR-H8L AC200-240 S
H3CR-H8L AC/DC24 M
H3CR-H8L AC/DC24 S
H3CR-H8L DC48 S
H3CR-H8L DC100-125 M
H3CR-H8L DC100-125 S
H3CR-H8RL AC100-120 M
H3CR-H8RL AC100-120 S
H3CR-H8RL AC200-240 M
H3CR-H8RL AC200-240 S
H3CR-H8RL AC/DC24 S
H3CR-HRL AC100-120 S
H3CR-HRL AC200-240 M
H3CR-HRL AC200-240 S
H3CR-HRL AC/DC24 S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Méthode de montage Spécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Norme représentative Dimension de profondeur
(mm)
Tension d'alimentation nominale
(V)
Plages de temps = N Configuration des contacts Finition du raccordement électrique Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture Courant nominal
(A)
Uniquement adapté pour commande à distance Fonction à contact fugitif Fonction retardement du déclenchement Commande à distance possible Avec sortie de semiconducteur Fonction clignotement avec pause, temps fixe Avec socle d'enfichage Fonction formation d'impulsion Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe Fonction glissant à l'enclenchement Fonction retardée à l'enclenchement Adapté à un montage de profilés chapeaux Fonction cadencée avec impulsion, variable Fonction cadencée avec pause, variable Adapté à un montage frontal Fonction étoile/triangle Enfichable sur un contacteur Sorties, commutable, retardées/non retardées

152.60 €

1 3 jours [Temporisateur] Double temporisateur-0,05 - 1080000AC/DCCE / UL / CCC / CSA70CA24 à 48/CC12 à 48--Fiche0002005nonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonouinonnonouinonnonnon

152.60 €

1 3 jours [Temporisateur] Double temporisateur-0,05 - 1080000AC/DCCE / UL / CCC / CSA70CA100 à 240/CC100 à 125--Fiche0002005nonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonouinonnonouinonnonnon

92.02 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05s à 300hAC/DC-69,7CA24 à 48 / CC12 à 4824 plage2c--------------------------

93.38 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05s à 300hAC/DC-69,7CA100 à 240 / CC100 à 12524 plage2c--------------------------

147.80 €

1 3 jours [Temporisateur] Double temporisateur-0,05 - 1080000AC/DCCE / UL / CCC / CSA70CA100 à 240/CC100 à 125--Fiche0002005nonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonouinonnonouinonnonnon

152.60 €

1 7 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05s à 300hAC/DC-69,7CA24 à 48 / CC12 à 4824 plage2c--------------------------

93.39 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05s à 300hAC/DC-69,7CA100 à 240 / CC100 à 12524 plage2c--------------------------

146.40 €

1 3 jours [Temporisateur] Double temporisateur-0,05 - 1080000AC/DCCE / UL / CCC / CSA70CA100 à 240/CC100 à 125--Fiche0002005nonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonouinonnonouinonnonnon

152.60 €

1 7 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05s à 300hAC/DC-69,7CA24 à 48 / CC12 à 4824 plage2c--------------------------

93.39 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05s à 300hAC/DC-69,7CA100 à 240 / CC100 à 12524 plage2c--------------------------

152.60 €

1 3 jours [Temporisateur] Double temporisateur-0,05 - 1080000AC/DCCE / UL / CCC / CSA70CA100 à 240/CC100 à 125--Fiche0002005nonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonouinonnonouinonnonnon

152.60 €

1 3 jours [Temporisateur] Double temporisateur-0,05 - 1080000AC/DCCE / UL / CCC / CSA70CA24 à 48/CC12 à 48--Fiche0002005nonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonouinonnonouinonnonnon

93.04 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05s à 300hAC/DC-69,7CA100 à 240 / CC100 à 12524 plage2c--------------------------

108.28 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

108.28 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

107.47 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

146.40 €

1 7 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

99.91 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

100.62 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

99.91 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

128.90 €

1 7 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,4–120sDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

117.79 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12minDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

117.69 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

117.79 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12minDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

117.12 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

117.76 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12minAC/DC-78,7CA/CC2424 plage2c--------------------------

117.06 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sAC/DC-78,7CA/CC2424 plage2c--------------------------

117.10 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CC-78,7CC4824 plage2c--------------------------

117.16 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12minDédié CC-78,7CC100 à 12524 plage2c--------------------------

117.12 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CC-78,7CC100 à 12524 plage2c--------------------------

117.79 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12minDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

117.13 €

1 Disponible 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

117.16 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12minDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

117.69 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

117.07 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sAC/DC-78,7CA/CC2424 plage2c--------------------------

117.16 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CA-78,7CA100 à 12024 plage2c--------------------------

127.40 €

1 7 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12minDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

127.40 €

1 7 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sDédié CA-78,7CA200 à 24024 plage2c--------------------------

117.10 €

1 6 jours Temporisateur[Autre] Montage sur panneau / sur surface (partagé)0,05–12sAC/DC-78,7CA/CC2424 plage2c--------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'affichage Analogique Méthode de sortie Relais Dimension verticale(mm) 48
Largeur de la dimension(mm) 48

Assistance technique