Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Temporisateur à semi-conducteurs, H3DK-H

Temporisateur à semi-conducteurs, H3DK-H
  • Remise sur volume

DIN22.5 mm-width standard timer series power OFF-delay timer

[Features]
· For DIN22.5 mm width control panels.
· Standard timer series.
· AC/DC free power source compatible (AC/DC24 to 240V).
· DC12V powered type has been added every series.
· UL, CSA, NK, LR, CCR acquired, EN61812-1 compatible.
· Compatible with the CE mark.
· Conforms with the EMC standard EN61812-1, so can be used in an industrial environment but also in residential, sales and light industry.
· A terminal construction with secure screw fittings that prevents against hazardous contact (EN50274 compliant).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3DK-HBL AC/DC24-48
H3DK-HBS AC/DC24-48
H3DK-HDS AC200-240V
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Tension d'alimentation nominale
(V)

122.19 €

6 jours 1s à 120sAC/DCCA/CC24 à 48

122.19 €

Disponible 6 jours 0.1s à 12sAC/DCCA/CC24 à 48

122.19 €

Disponible 6 jours 0.1s à 12sDédié CACA200 à 240V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage Aucune fonction d'affichage Méthode de montage Monture sur rail DIN
Méthode de sortie Relais Dimension verticale(mm) 89.4 Largeur de la dimension(mm) 22.5
Dimension de profondeur(mm) 100 Plages de temps = N 2 plage Configuration des contacts 1c

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique