Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Temporisateur à semi-conducteurs H3DK-M / -S

Temporisateur à semi-conducteurs H3DK-M / -S
  • Remise sur volume

DIN22.5 mm wide standard timer series twin timer for use in a panel

[Features]
· AC/DC power sources OK (AC/DC24 to 240V).
· DC12V powered type has been added every series.
· UL, CSA, CCC acquired, EN61812-1 compatible.
· Compatible with the CE mark.
· Conforms with the EMC standard EN61812-1, so can be used in an industrial environment but also in residential, sales and light industry.
· A terminal construction with secure screw fittings that prevents against hazardous contact (EN50274 compliant).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3DK-M1 AC/DC24-240
H3DK-M2 AC/DC24-240
H3DK-S1 AC/DC24-240
H3DK-S2 AC/DC24-240
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Configuration des contacts

72.94 €

Disponible 6 jours 1c

88.74 €

Disponible 6 jours Délai 2c / Délai 1c / Instantané 1c

68.47 €

Disponible 6 jours 1c

74.06 €

Disponible 6 jours Délai 2c / Délai 1c / Instantané 1c

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage Aucune fonction d'affichage Méthode de montage Monture sur rail DIN
Spécifications de temps(s) 0.1s à 1200h Tension d'alimentation AC/DC Méthode de sortie Relais
Dimension verticale(mm) 89.4 Largeur de la dimension(mm) 22.5 Dimension de profondeur(mm) 100
Tension d'alimentation nominale(V) CA/CC24 à 240 Plages de temps = N 8 plage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique