Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H3RN-1 12VDC |
H3RN-1 24VAC |
H3RN-1 24VDC |
H3RN-1 AC24 |
H3RN-1 DC12 |
H3RN-1 DC24 |
H3RN-2 24VAC |
H3RN-2 24VDC |
H3RN-2 DC12 |
H3RN-2 DC24 |
H3RN-11 24VDC |
H3RN-11 DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Norme représentative | Dimension de profondeur (mm) | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Configuration des contacts | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.40 € | 10 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur | 0,1 - 600 | Dédié CC | CE / UL / CCC / CSA | 47,4 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11,4 - 13,2 | - | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | ||
88.40 € | 10 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur | 0,1 - 600 | Dédié CA | CE / UL / CCC / CSA | 47,4 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,6 - 26,4 | - | 21,6 - 26,4 | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | ||
88.40 € | 10 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur | 0,1 - 600 | Dédié CC | CE / UL / CCC / CSA | 47,4 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21,6 - 26,4 | - | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | ||
66.45 € | 1 | 6 jours | Temporisateur | 0,1s-10min | Dédié CA | - | 46 | CA24 | 4 plage | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | 0,1s-10min | Dédié CC | - | 46 | CC12 | 4 plage | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | 0,1s-10min | Dédié CC | - | 46 | CC24 | 4 plage | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88.40 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur | 0,1 - 600 | Dédié CA | CE / UL / CCC / CSA | 47,4 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,4 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | ||
88.40 € | 10 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur | 0,1 - 600 | Dédié CC | CE / UL / CCC / CSA | 47,4 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21,6 - 26,4 | - | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | ||
68.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | 0,1s-10min | Dédié CC | - | 46 | CC12 | 4 plage | 2a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | 0,1s-10min | Dédié CC | - | 46 | CC24 | 4 plage | 2a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88.40 € | 10 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur | 0,1 - 36 000 | Dédié CC | CE / UL / CCC / CSA | 47,4 | - | - | - | Raccordement à vis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21,6 - 26,4 | - | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | ||
66.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Temporisateur | 0,1min-10h | Dédié CC | - | 46 | CC24 | 4 plage | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Méthode d'affichage | Aucune fonction d'affichage | Méthode de montage | Connecteur enfichable | Méthode de sortie | Relais |
---|---|---|---|---|---|
Dimension verticale(mm) | 31,2 | Largeur de la dimension(mm) | 12,8 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Spécifications de temps(s)
Tension d'alimentation
Norme représentative
Dimension de profondeur(mm)
Tension d'alimentation nominale(V)
Plages de temps = N
Configuration des contacts
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Uniquement adapté pour commande à distance
Fonction à contact fugitif
Fonction retardement du déclenchement
Commande à distance possible
Avec sortie de semiconducteur
Fonction clignotement avec pause, temps fixe
Avec socle d'enfichage
Fonction formation d'impulsion
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Fonction glissant à l'enclenchement
Fonction retardée à l'enclenchement
Fonction cadencée avec impulsion, variable
Fonction cadencée avec pause, variable
Fonction étoile/triangle
Enfichable sur un contacteur
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles