Référence fabricant: G3HD-202SN-VD DC12-24V
Marque: OMRON
Prix: 50.00 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G3HD-202SN-VD DC12-24V
Application | SSR | Forme de la borne | Douille / enfichable | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
Normes de sécurité | CE / UL / CSA | Dimensions, hauteur(mm) | 36.5 | Largeur de la dimension(mm) | 21.5 |
Dimension de profondeur(mm) | 28 | Méthode d'isolation | Coupleur photovoltaïque | Fonction de passage par zéro | NA |
Voyant de fonctionnement | Disponible | Tension nominale d'entrée(V) | CC 12–24 | Charge de sortie applicable(A)/(V) | 2.5 / CC 24 à 240 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais statique SSR G3H / G3HD, le numéro d'article est le suivant: G3HD-202SN-VD DC12-24V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3HD-202SN-VD DC12-24V.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles