Relais statique SSR G3NE

Relais statique SSR G3NE
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· For built-in use.
· Small 5 to 20A power type with good cost savings.
· Wide range load voltage of AC75 to 264V.
· Use with both 100V, 200V.
· Dedicated aluminum circuit board, use of power element enables small size.
· Superior surge absorption due to built-in varistor.
· Connection uses tab terminals of input #110, output #250.
· UL, CSA, EN (TUV certification) standards acquired (-US type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3NE-205T DC24
G3NE-205T-US DC5
G3NE-210T-US DC24
G3NE-220T DC5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale

23.73 €

1 6 jours CC24

21.48 €

1 6 jours CC5

23.51 €

1 Disponible 6 jours CC24

27.85 €

10.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

CC5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Forme de la borne Borne à languette Dimensions, hauteur(mm) 11.5
Largeur de la dimension(mm) 37.5 Dimension de profondeur(mm) 47.5 Charge nominale CA CA 100 à 240V / 5A
Méthode d'isolation Phototriac Fonction de passage par zéro Disponible

Assistance technique