Borne SSR G3S4

Borne SSR G3S4
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Small 4-point output terminal SSR.
· Small SSR (model G3S, 4 pcs. equipped) and socket, easy-to-use SSR with integrated radiator.
· Terminal has IN/OUT isolated construction, so wiring is simple.
· Includes operation display LED.
· Dedicated socket allows for easy relay replacement.
· Shared DIN rail mounting, screw mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3S4-A1 DC24
G3S4-A DC24
G3S4-D1 DC5
G3S4-D1 DC24
G3S4-D DC24
G3SD-Z01P-PD-US DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de la borne Normes de sécurité Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Méthode d'isolation Fonction de passage par zéro Voyant de fonctionnement Tension nominale d'entrée
(V)
Charge de sortie applicable
(A)/(V)
Fonction

78.88 €

1 Disponible 6 jours Fixation vissée-337843Phototriac--CC240.1 – 0.6 / CA 75 – 264Douille montée / intégrée G3S 4 pcs

94.16 €

38.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

Fixation vissée-437843Phototriac--CC240.1 – 1 / CA 75 – 264Douille et radiateur montés / intégrés G3S 4 pcs

69.06 €

1 Disponible 6 jours Fixation vissée-337843Photocoupleur--CC50.01 à 0.6 / CC 3 à 26Douille montée / intégrée G3S 4 pcs

68.16 €

1 Disponible 6 jours Fixation vissée-337843Photocoupleur--CC240.01 à 0.6 / CC 3 à 26Douille montée / intégrée G3S 4 pcs

73.50 €

1 Disponible 6 jours Fixation vissée-437843Photocoupleur--CC240.01 à 1 / CC 3 à 26Douille et radiateur montés / intégrés G3S 4 pcs

13.51 €

1 6 jours Douille / enfichableUL / CSA16.52010PhotocoupleurNANACC241.1 / CC 4 à 24-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR

Assistance technique