Protection multi-circuits numérique S8M

Protection multi-circuits numérique S8M
[Features]
· First time in Japan.
· DC circuit protector equipped with various digital functions such as display and alarm output.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8M-CP04
S8M-CP04-RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction de communication Sortie UL classe 2 Blocage de courant anormal Courant d'entrée admissible

408.50 €

1 7 jours NANon-adaptif0.5 à 4.0A (réglage : par incréments de 0.1A)17.0A ou moins

554.00 €

1 7 jours RS-232CConforme0.5 à 3.8A (réglage : par incréments de 0.1A)16.0A ou moins

Loading...

  1. 1

Informations de base

Présence de sortie d'avertissement Disponible Norme représentative CE / UL / CSA Dimensions, hauteur(mm) 115
Largeur de la dimension(mm) 75 Dimension de profondeur(mm) 89.3 Sortie d'alarme Collecteur ouvert
Blocage de tension anormal 28.8V Méthode de montage Rail DIN Tension d'entrée nominale CC24V
Nombre de circuits de raccordement 4 raccordements

Assistance technique