Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H7CX-R11D1-N
Type | Compteur à usage général | Méthode d'affichage | LCD | Chiffres d'affichage | 6 chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Entrée de comptage (CH = N) | 1 | Méthode de montage | Montage sur panneau / sur surface partagé | Dimensions de coupe du panneau | 45x45 |
Tension d'alimentation | AC/DC | Sortie | Relais | Pré-échelonnement | Disponible |
Norme représentative | CE / UL / CSA | Dimension verticale(mm) | 48 | Largeur de la dimension(mm) | 48 |
Dimension de profondeur(mm) | 63.7 | Classification | Tachymètre | Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) | 30Hz / 10kHz |
Détails de la tension de la source d'alimentation(V) | CA24 / CC12 à 24 | Spécification de sortie | Sortie de contact (1c) | Structure de protection | IP66 |
Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Tachymètre numérique (DIN48 × 48) H7CX-R□-N, le numéro d'article est le suivant: H7CX-R11D1-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H7CX-R11D1-N.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles