Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H7HP-A |
H7HP-AB |
H7HP-AD |
H7HP-ADB |
H7HP-C8B |
H7HP-C8D |
H7HP-C8DB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Chiffres d'affichage | Tension d'alimentation | Détails de la tension de la source d'alimentation (V) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.04 € | 1 | 7 jours | - | 6 chiffres | Dédié CA | CA 100-240 | Gris clair | ||
305.52 € | 1 | 7 jours | - | 6 chiffres | Dédié CA | CA 100-240 | Noir | ||
325.20 € | 1 | 7 jours | - | 6 chiffres | Dédié CC | CC 12–24 | Gris clair | ||
294.08 € | 1 | 7 jours | - | 6 chiffres | Dédié CC | CC 12–24 | Noir | ||
329.36 € | 1 | 7 jours | 10 | 8 chiffres | Dédié CA | CA 100-240 | Noir | ||
275.28 € | 1 | 7 jours | - | 8 chiffres | Dédié CC | CC 12–24 | Gris clair | ||
275.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 8 chiffres | Dédié CC | CC 12–24 | Noir |
Loading...
Type | Compteur total | Méthode d'affichage | LCD | Entrée de comptage (CH = N) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Panneau | Dimensions de coupe du panneau | 68x33 | Sortie | N/A |
Pré-échelonnement | N/A | Norme représentative | CE / UL / CSA | Dimension verticale(mm) | 36 |
Largeur de la dimension(mm) | 72 | Dimension de profondeur(mm) | 65.8 | Classification | Compteur total / Compteur de temps |
Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) | 30Hz / 5kHz | Méthode de calcul | Ajout-soustraction / multiplication | Fonction d'enregistrement de panne de courant | Disponible |
Structure de protection | Type résistant à l'huile IP66 |
Configurer
Propriétés de base
Chiffres d'affichage
Tension d'alimentation
Détails de la tension de la source d'alimentation(V)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles