Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur demi-pas (pour connexions d'empilement profil bas) - XH4A

Connecteur demi-pas (pour connexions d'empilement profil bas) - XH4A
  • Remise sur volume

[Features]
・A half-pitch connector with same shaped pins (male) and sockets (female) for stacking connections. Handles heights between circuit boards of 5 mm to 11 mm.
・ A half-pitch connector for low profile stacking connections. Handles heights between circuit boards of 5 mm to 11 mm at a pitch of 1 mm (surface mounting types handle heights of 5 mm to 9 mm at a pitch of 1 mm).
・ A selection of DIP and surface mounting type (SMT) are available.
・ A connector with same shaped pins (male) and sockets (female).
・ Standardized stop pins for all contacts to prevent floating and falling during soldering.
・ A leaf contact structure that can cope with prying.
▪ A UL standard certified product (File No.E103202) (except for SMT type).
・Cannot be mated with XH2/XH3 half pitch connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XH4A-0131
XH4A-0131-2A
XH4A-4031
XH4A-4031-2A
XH4A-5031
XH4A-6031-2A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre d'âmes

10.58 €

1 6 jours 100

11.99 €

1 6 jours 100

6.58 €

1 56 jours 40

8.03 €

1 Disponible 6 jours 40

8.49 €

1 Disponible 6 jours 50

9.43 €

1 Disponible 6 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Broche / contact applicable Mâle / femelle, forme identique Application Pour PCB Courant nominal(A) 0.5
Tension nominale(V) CA125 Sens de connexion Droit Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) CA650V Placage de la partie contact Base nickel, placage or Placage de la partie borne Base nickel, placage or

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique