Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XH2A-2042-A |
XH2A-8042-A |
XH2B-2042 |
XH2B-5041 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Sens de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 20 | Angle | |
7.91 € | 1 | 5 jours | Mâle (fiche) | 80 | Angle | ||
4.52 € | 2 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 20 | Angle | |
4.90 € | 2 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 50 | Droit |
Loading...
Application | Circuit imprimé à circuit imprimé | Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | CA125 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de connexion des fils | Soudage par pression | Type | Connecteur demi-pas | Méthode de fixation de circuit imprimé | Insertion dans le trou du circuit imprimé |
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA650V | Placage de la partie contact | Base nickel, placage or / palladium | Placage de la partie borne | Substrat en nickel, placage étain |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Sens de connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles