Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XG5M-6035-N
Référence pièce
|
---|
XG5M-6035-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Courant nominal (Max) (A) | Tension nominale (V) | Wire connection method | Connection direction | Caractéristiques | Placage du contact | Placage de borne | Type | Nombre de guides de polarité (pièce) | Fil conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 60 | Connexion de câble | 2 | AC300 | Soudage par pression | Droit | Connecteur femelle conjugué à une fiche de type MIL | Plaqué or | Étamage | Contact à pression pour fils discrets | 1 | AWG28 à 26 |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | V/W/X |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à pression à fils discrets - XG5 (Connecteur à pression à fils discrets), le numéro d'article est le suivant: XG5M-6035-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XG5M-6035-N.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Courant nominal (Max)(A)
Tension nominale(V)
Wire connection method
Connection direction
Caractéristiques
Placage du contact
Placage de borne
Type
Nombre de guides de polarité(pièce)
Fil conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XG5M-1435-N |
XG5M-1632-N |
XG5M-1635-N |
XG5S-0501 |
XG5S-0701 |
XG5S-0801 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Courant nominal (Max) (A) | Tension nominale (V) | Wire connection method | Connection direction | Caractéristiques | Placage du contact | Placage de borne | Type | Nombre de guides de polarité (pièce) | Fil conforme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 14 | Connexion de câble | 2 | AC300 | Soudage par pression | Droit | Connecteur femelle conjugué à une fiche de type MIL | Plaqué or | Étamage | Contact à pression pour fils discrets | 1 | AWG28 à 26 | |
3.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 16 | Connexion de câble | 3 | AC300 | Soudage par pression | Droit | Connecteur femelle conjugué à une fiche de type MIL | Plaqué or | Étamage | Contact à pression pour fils discrets | 1 | AWG24 | |
4.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 16 | Connexion de câble | 2 | AC300 | Soudage par pression | Droit | Connecteur femelle conjugué à une fiche de type MIL | Plaqué or | Étamage | Contact à pression pour fils discrets | 1 | AWG28 à 26 | |
0.33 € | 24 | Disponible | 6 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Demi-couvercle | - | - | |
0.33 € | 28 | 6 jours | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Demi-couvercle | - | - | ||
0.33 € | 24 | Disponible | 6 jours | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Demi-couvercle | - | - |