Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XG5N-161-U
Référence pièce
|
---|
XG5N-161-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Courant nominal (Max) (A) | Tension nominale (V) | Wire connection method | Caractéristiques | Placage du contact | Placage de borne | Type | Nombre de guides de polarité (pièce) | Fil conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 € | 3 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 16 | Connexion de câble | 3 | CA250 | Serti | Série de connecteurs MIL, type serti à fils discrets | Plaqué or | Étamage | Prise avec verrou | 1 | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | V/W/X |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Douille à sertir à fils discrets - XG5 (douille à sertir à fils discrets), le numéro d'article est le suivant: XG5N-161-U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XG5N-161-U.
Configurer
Propriétés de base
Fil conforme
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Courant nominal (Max)(A)
Tension nominale(V)
Wire connection method
Caractéristiques
Placage du contact
Placage de borne
Type
Nombre de guides de polarité(pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XG5N-141 |
XG5N-141-U |
XG5N-161 |
XG5N-201 |
XG5N-201-U |
XG5N-261 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Courant nominal (Max) (A) | Tension nominale (V) | Wire connection method | Caractéristiques | Placage du contact | Placage de borne | Type | Nombre de guides de polarité (pièce) | Fil conforme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 6 jours | Femelle (prise) | 14 | Connexion de câble | 3 | CA250 | Serti | Série de connecteurs MIL, type serti à fils discrets | Plaqué or | Étamage | Boîtier de prise | 1 | - | ||
1.89 € | 8 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 14 | Connexion de câble | 3 | CA250 | Serti | Série de connecteurs MIL, type serti à fils discrets | Plaqué or | Étamage | Prise avec verrou | 1 | - | |
0.86 € | 1 | 6 jours | Femelle (prise) | 16 | Connexion de câble | 3 | CA250 | Serti | Série de connecteurs MIL, type serti à fils discrets | Plaqué or | Étamage | Boîtier de prise | 1 | - | ||
0.86 € | 10 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 20 | Connexion de câble | 3 | CA250 | Serti | Série de connecteurs MIL, type serti à fils discrets | Plaqué or | Étamage | Boîtier de prise | 1 | - | |
1.89 € | 3 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 20 | Connexion de câble | 3 | CA250 | Serti | Série de connecteurs MIL, type serti à fils discrets | Plaqué or | Étamage | Prise avec verrou | 1 | - | |
1.17 € | 4 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 26 | Connexion de câble | 3 | CA250 | Serti | Série de connecteurs MIL, type serti à fils discrets | Plaqué or | Étamage | Boîtier de prise | 1 | - |