Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Forme de la borne | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Norme représentative | Dimensions, hauteur (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne à vis | - | 100/120 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
39.56 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne à vis | - | 200/240 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.41 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne à vis | 12 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.41 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne à vis | 24 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.41 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne à vis | 48 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.23 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne PCB | 24 | - | - | 57 | 33.5 | Type à montage sur PCB | ||
39.14 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne à languette | - | 100/120 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
39.14 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2a2b | Borne à languette | - | 200/240 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.91 € 14.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Autre] 3a1b | Borne à vis | - | 100/120 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | |
40.12 € | 1 | 6 jours | [Autre] 3a1b | Borne à vis | - | 200/240 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.24 € | 1 | 6 jours | [Autre] 3a1b | Borne à vis | 24 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.24 € | 1 | 6 jours | [Autre] 3a1b | Borne PCB | 24 | - | - | 57 | 33.5 | Type à montage sur PCB | ||
39.14 € | 1 | 6 jours | [Autre] 3a1b | Borne à languette | - | 100/120 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
38.62 € | 1 | 6 jours | [Autre] 3a1b | Borne à languette | - | 200/240 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.23 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à vis | - | 100/120 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.24 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à vis | - | 200/240 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.41 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à vis | 12 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.24 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à vis | 24 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
40.41 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne PCB | - | 100/120 | - | 57 | 33.5 | Type à montage sur PCB | ||
40.24 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne PCB | 12 | - | - | 57 | 33.5 | Type à montage sur PCB | ||
39.90 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne PCB | 24 | - | - | 57 | 33.5 | Type à montage sur PCB | ||
39.14 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à languette | - | 100/120 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
38.62 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à languette | - | 200/240 | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
38.62 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à languette | 12 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W | ||
38.62 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | Borne à languette | 24 | - | CE / CSA | 64 | 34.5 | Type à montage sur support en W |
Loading...
Application | Alimentation | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 1 | Largeur de la dimension(mm) | 51.5 |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de contact | Simple | Charge nominale CA | CA 220V 25A (contact a) / 8A (contact b) | Charge nominale CC | CC 30V 25A (contact a) / 8A (contact b) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Configuration des contacts
Forme de la borne
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Norme représentative
Dimensions, hauteur(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles