Relais d'alimentation G7L

Relais d'alimentation G7L
  • Remise sur volume
[Features]
· Power relay able to manage high capacity voltage and instantaneous voltage drops.
· Achieves contact chattering even with voltage drops of up to 50% of rated voltage.
· Wide range coil that can use a single coil to cover AC100V type AC100 to 120V 50/60Hz or AC200V type AC200 to 240V 50/60Hz.
· High capacity that is particularly able to manage inductive loads with powerful force.
· All insulating materials are flame retardant and have passed UL94V-0 standards.
· Comes in a wide variety of types, such as tab terminal, screw terminal, terminals for circuit boards, etc.
· Surface connection socket also available.
· Standard products have received UL, CSA, and TUV, and have been certified by IEC950.
· Safe design with 3 mm contact gap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7L-1A-B AC100/120
G7L-1A-B DC24
G7L-1A-BUB AC100/120
G7L-1A-BUB AC200/240
G7L-1A-BUB DC24
G7L-1A-T AC100/120
G7L-1A-T AC200/240
G7L-1A-T DC12
G7L-1A-T DC24
G7L-1A-TUB AC100/120
G7L-1A-TUB AC200/240
G7L-1A-TUB DC24
G7L-2A-B AC100/120
G7L-2A-B AC200/240
G7L-2A-B DC12
G7L-2A-B DC24
G7L-2A-BUB AC100/120
G7L-2A-BUB AC200/240
G7L-2A-BUB DC12
G7L-2A-BUB DC24
G7L-2A-T AC100/120
G7L-2A-T AC200/240
G7L-2A-T DC24
G7L-2A-TJ AC100/120
G7L-2A-TJ AC200/240
G7L-2A-TJ DC24
G7L-2A-TUB AC100/120
G7L-2A-TUB AC200/240
G7L-2A-TUB DC12
G7L-2A-TUB DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Configuration des contacts Forme de la borne Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)
(A)
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension nominale de bobine (CA)
(V)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)

21.72 €

1 Disponible 6 jours 1aFixation vissée30-100/1205552.534.5

21.72 €

1 Disponible 6 jours 1aFixation vissée3024-5552.534.5

21.72 €

1 6 jours 1aFixation vissée30-100/1204968.534.5

21.72 €

1 6 jours 1aFixation vissée30-200/2404968.534.5

19.31 €

1 6 jours 1aFixation vissée3024-4968.534.5

17.55 €

1 6 jours 1aBorne à languette30-100/1205352.533.5

17.55 €

1 6 jours 1aBorne à languette30-200/2405352.533.5

17.55 €

1 6 jours 1aBorne à languette3012-5352.533.5

17.54 €

1 6 jours 1aBorne à languette3024-5352.533.5

17.55 €

1 6 jours 1aBorne à languette30-100/1204768.533.5

17.55 €

1 6 jours 1aBorne à languette30-200/2404768.533.5

17.54 €

1 6 jours 1aBorne à languette3024-4768.533.5

22.35 €

1 6 jours 2aFixation vissée25-100/1205552.534.5

22.35 €

1 6 jours 2aFixation vissée25-200/2405552.534.5

22.35 €

1 6 jours 2aFixation vissée2512-5552.534.5

22.35 €

1 6 jours 2aFixation vissée2524-5552.534.5

19.87 €

1 6 jours 2aFixation vissée25-100/1204968.534.5

22.61 €

1 6 jours 2aFixation vissée25-200/2404968.534.5

19.87 €

1 6 jours 2aFixation vissée2512-4968.534.5

22.35 €

1 6 jours 2aFixation vissée2524-4968.534.5

17.86 €

1 6 jours 2aBorne à languette25-100/1205352.533.5

17.86 €

1 6 jours 2aBorne à languette25-200/2405352.533.5

20.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

2aBorne à languette2524-5352.533.5

17.86 €

1 6 jours 2aBorne à languette25-100/1205352.535.5

17.86 €

1 6 jours 2aBorne à languette25-200/2405352.535.5

17.86 €

1 6 jours 2aBorne à languette2524-5352.535.5

17.86 €

1 6 jours 2aBorne à languette25-100/1204768.533.5

15.89 €

1 6 jours 2aBorne à languette25-200/2404768.533.5

15.89 €

1 6 jours 2aBorne à languette2512-4768.533.5

17.86 €

1 6 jours 2aBorne à languette2524-4768.533.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Mécanisme de contact Double rupture Type d'entrée 20 par plateau

Assistance technique