Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XG2A-1001 |
XG2A-1401 |
XG2A-1402 |
XG2A-1601 |
XG2A-1602 |
XG2A-2001 |
XG2A-2601 |
XG2A-2602 |
XG2A-3001 |
XG2A-3401 |
XG2A-4001 |
XG2A-4002 |
XG2A-5001 |
XG2A-6001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
2.81 € | 2 | Disponible | 6 jours | 14 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
2.40 € | 2 | Disponible | 6 jours | 14 | Forme de barrette de borne à ligne inversée | |
3.25 € | 2 | Disponible | 6 jours | 16 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
2.60 € | 2 | Disponible | 6 jours | 16 | Forme de barrette de borne à ligne inversée | |
3.35 € | 20 | Disponible | 6 jours | 20 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
3.81 € | 2 | Disponible | 6 jours | 26 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
3.81 € | 2 | Disponible | 6 jours | 26 | Forme de barrette de borne à ligne inversée | |
4.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
4.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 34 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
4.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
5.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | Forme de barrette de borne à ligne inversée | |
6.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | Forme de barrette de borne à ligne standard | |
5.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | Forme de barrette de borne à ligne standard |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | P/Q/R | Application | Pour PCB |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | CA250 | Méthode de connexion des fils | Soudage par pression |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL |
Type | Connecteur de câble plat (type PCB) | Méthode de fixation de circuit imprimé | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA500V |
Placage de la partie contact | Base nickel, placage argent (2.0μm) | Placage de la partie borne | Base nickel, placage doré au trempé |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles