Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G4Q-212S AC24 |
G4Q-212S AC100/(110) |
G4Q-212S AC110 |
G4Q-212S AC200/(220) |
G4Q-212S AC220 |
G4Q-212S DC12 |
G4Q-212S DC24 |
G4Q-212S DC100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.00 € | 1 | 6 jours | - | 24 | ||
95.80 € | 1 | 6 jours | - | 100/(110) | ||
97.00 € | 1 | 6 jours | - | 110 | ||
95.80 € | 1 | 6 jours | - | 200/(220) | ||
97.00 € | 1 | 6 jours | - | 220 | ||
97.00 € | 1 | 6 jours | 12 | - | ||
97.00 € | 1 | 6 jours | 24 | - | ||
95.80 € | 1 | 6 jours | 100 | - |
Loading...
Configuration des contacts | 2c | Fonction verrou | Disponible | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 5 | Dimensions, hauteur(mm) | 80 | Largeur de la dimension(mm) | 63.5 |
Dimension de profondeur(mm) | 92.5 | Mécanisme de contact | Simple | Structure de protection | Type encastré |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles