Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.90 € | 1 | 6 jours | 2c | - | 100/(110) | 119 | 54.5 | ||
81.90 € | 1 | 6 jours | 2c | - | 200/(220) | 119 | 54.5 | ||
81.90 € | 1 | 6 jours | 2c | 24 | - | 119 | 54.5 | ||
83.61 € | 1 | 6 jours | 2c | 100/110 | - | 119 | 54.5 | ||
91.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | 24 | - | 119 | 54.5 | |
87.24 € | 1 | 6 jours | 3c | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
109.90 € | 1 | 6 jours | 3c | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
106.47 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2c2a | - | 100/(110) | 123 | 72.5 | ||
106.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Autre] 2c2a | - | 200/(220) | 123 | 72.5 | |
106.47 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2c2a | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
122.50 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2c2a | - | 100/(110) | 123 | 72.5 | ||
108.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Autre] 2c2a | 24 | - | 123 | 72.5 | |
125.93 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2c2a | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
101.32 € | 1 | 6 jours | [Autre] 2c2a | 125 | - | 123 | 72.5 |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | Disponible | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 5 | Dimension de profondeur(mm) | 80.5 | Mécanisme de contact | Simple |
Structure de protection | Type encastré |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles