Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Dimensions de coupe du panneau | Standard | Épaisseur de la dimension (mm) | Type d'entrée | Type de sortie | Nombre de sorties | Type de communication | Tension d'alimentation (V) | Cycle d'échantillonnage | Structure de protection (avant) | Écran | Nombre de ports Ethernet | Nombre de sorties numériques | Compteur d'impulsions | Ampèremètre | Voltmètre | Avec journal d'audit (audit log) | Écran déporté | Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Appareil de mesure de la puissance effective | Varmètre | Compte-tours | Fréquencemètre | Supporte le protocole OPC UA PubSub | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Indice de protection (IP), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | NA | - | NA | CA 100-240 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
890.17 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 100 | - | - | - | - | CA 100-240 | - | - | LCD | 0 | 0 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | Autre | ||
419.47 € | 1 | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Sortie BCD / Sortie de transistor (NPN) | 5 | NA | CA 100-240 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
382.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Sortie de contact de relais (1c) | 3 | NA | CA 100-240 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Sortie de contact de relais (1a/1c) | 5 | NA | CA 100-240 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Sortie de contact de relais (1a/1c) | 5 | NA | CA/CC24 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
434.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Sortie de transistor (NPN) | 5 | RS-232C | CA/CC24 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
434.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Sortie de transistor (NPN) | 5 | RS-485 | CA 100-240 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Courant linéaire / Sortie de transistor (NPN) | 5 | NA | CA 100-240 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Courant linéaire / Sortie de transistor (NPN) | 5 | NA | CA/CC24 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Tension linéaire / Sortie de transistor (NPN) | 5 | NA | CA 100-240 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Tension linéaire / Sortie de transistor (NPN) | 5 | NA | CA/CC24 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | Montage sur panneau | [Autre] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | Thermomètre à résistance de platine / Thermocouple | Sortie de transistor (NPN) | 5 | NA | CA/CC24 | 20ms | NEMA4X (correspondant à IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 48 | Largeur de la dimension(mm) | 96 | Chiffres d'affichage | 5 chiffres |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Dimensions de coupe du panneau
Standard
Épaisseur de la dimension(mm)
Type d'entrée
Type de sortie
Nombre de sorties
Type de communication
Tension d'alimentation(V)
Cycle d'échantillonnage
Structure de protection (avant)
Écran
Nombre de ports Ethernet
Nombre de sorties numériques
Compteur d'impulsions
Ampèremètre
Voltmètre
Avec journal d'audit (audit log)
Écran déporté
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS
Appareil de mesure de la puissance effective
Varmètre
Compte-tours
Fréquencemètre
Supporte le protocole OPC UA PubSub
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Indice de protection (IP), face avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles