Indicateur de température [K3MA-L]

Indicateur de température [K3MA-L]
  • Remise sur volume
Affichage LCD extrèmement visible, avec LED bicolores (rouge et vert)
• Large plage d’entrée –deux types de thermomètre à résistance de platine et dix types de thermocouple.
• Réglage facile par les touches en face avant.
• Suppression du clignotement des valeurs affichées grâce à la fonction de traitement des moyennes.
• Fonctions de décalage d’entrée de température et de sélection de l’unité de température.
• Vérification facile de l'affichage max./min.
• 80 mm seulement de profondeur (mesurée à partir du bord de la face avant).
• Capot de protection des doigts (équipement standard) protégeant des chocs électriques.
• Panneau avant étanche à l'eau et à la poussière NEMA4X (équivalent IP66).
• Conformité aux exigences des Etats-Unis et du Canada dans le cadre du programme d’agrément de composants UL.
• Marquage CE.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3MA-L AC100-240
K3MA-L-C 24VAC/DC
K3MA-L-C 100-240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Dimensions de coupe du panneau Standard Type d'entrée Type de sortie Type de communication Tension d'alimentation
(V)
Chiffres d'affichage Cycle d'échantillonnage Structure de protection (avant) Écran Nombre de ports Ethernet Nombre de sorties numériques Compteur d'impulsions Ampèremètre Voltmètre Type de tension d'alimentation Avec journal des événements de sécurité (security event log) Avec signature firmware Avec journal d'audit (audit log) Écran déporté Webserveur avec protocole de transfert HTTPS Appareil de mesure de la puissance effective Varmètre Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) Compte-tours Fréquencemètre Supporte le protocole OPC UA PubSub Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour PROFINET IO Indice de protection (IP), face avant

243.19 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSAThermomètre à résistance de platine / ThermocoupleNANACA 100-2404 chiffres500msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

341.25 €

1 3 jours ------CA/CC24---LCD01nonnonnonAC/DCnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

341.25 €

1 3 jours ------CA 100-240---LCD01nonnonnonACnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 96 Épaisseur de la dimension(mm) 80

Assistance technique