Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XS5G-D5S3
Référence pièce
|
---|
XS5G-D5S3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Type | Caractéristiques | Longueur de câble (m) | Forme externe de câble conforme (mm) | Matériau de contact | Traitement de contact | Fil central conforme (mm2) | CN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.25 € | 1 | 6 jours | - | Mâle (fiche) | 5 | Connexion de câble | CA1500 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur Smartclick étanche, type rond | - | - | φ4 | Bronze phosphoreux / laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | 0.18-0.75 | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | V/W/X | Allowable Current(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 (CEI 60529) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond étanche - XS5, le numéro d'article est le suivant: XS5G-D5S3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS5G-D5S3.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Longueur de câble(m)
CN1
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Type
Forme externe de câble conforme(mm)
Matériau de contact
Traitement de contact
Fil central conforme(mm2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XS5C-D4S1 |
XS5C-D4S2 |
XS5C-D4S3 |
XS5G-D5S7 |
XS5M-D426-5 |
XS5M-D427-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Type | Caractéristiques | Longueur de câble (m) | Forme externe de câble conforme (mm) | Matériau de contact | Traitement de contact | Fil central conforme (mm2) | CN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 € | 1 | 6 jours | - | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | CA1500 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur Smartclick étanche, type rond | - | - | φ6 | Bronze phosphoreux / laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | 0.18-0.75 | - | ||
22.32 € | 1 | 7 jours | - | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | CA1500 | Fixation avec vis | Angle | Disponible | Connecteur Smartclick étanche, type rond | - | - | φ6 | Bronze phosphoreux / laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | 0.18-0.75 | - | ||
22.42 € | 1 | 7 jours | - | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | CA1500 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur Smartclick étanche, type rond | - | - | φ4 | Bronze phosphoreux / laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | 0.18-0.75 | - | ||
19.13 € | 1 | 7 jours | - | Mâle (fiche) | 5 | Connexion de câble | CA1500 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur Smartclick étanche, type rond | - | - | φ8 | Bronze phosphoreux / laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | 0.18-0.75 | - | ||
14.24 € | 1 | 6 jours | - | - | 4 | - | Moins de 300VCC | - | - | - | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | 0.5 | - | Bronze phosphoreux | Substrat Ni, placage or 0.4μm | 20 | Élément de montage pour panneau mâle | ||
14.21 € | 1 | 6 jours | - | - | 4 | - | Moins de 300VCC | - | - | - | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | 0.5 | - | Bronze phosphoreux | Substrat Ni, placage or 0.4μm | 20 | Élément de montage pour panneau mâle |