Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Faisceau de connecteurs ronds étanches XS5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XS5F-D421-D80-F
XS5F-D421-D80-P
XS5F-D421-E80-F
XS5F-D421-G80-F
XS5F-D421-J80-F
XS5F-D422-G80-F
XS5H-D421-A80-F
XS5H-D421-C80-F
XS5H-D421-D80-F
XS5H-D421-G80-F
XS5R-D426-B11-F
XS5R-D426-D10-F
XS5R-D426-D11-F
XS5R-D426-E11-F
XS5R-D426-G10-F
XS5W-D421-C81-F
XS5W-D421-D81-F
XS5W-D421-E81-F
XS5W-D421-G81-F
XS5W-D421-J81-F
XS5W-D424-D81-F
XS5W-D424-G81-F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?CN1 CN2 Longueur de câble
(m)
Type Classification Matériau de contact Forme externe de câble conforme
(mm)
Taille de fil central conforme
(mm2)

18.77 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement2Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

51.38 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement2Câble avec connecteurCâble (polyuréthane) renforcé résistant à l'huileBronze phosphoreux--

21.55 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement3Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

28.25 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement5Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

43.76 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement10Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

28.15 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement5Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

13.31 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement0.3Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

16.41 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement1Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

19.64 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement2Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

27.56 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement5Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

52.23 €

1 7 jours Femelle droitMâle droit0.5Pièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux / laitonφ620

49.50 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement2Pièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreuxφ620

58.57 €

1 7 jours Femelle droitMâle droit2Pièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux / laitonφ620

65.83 €

1 7 jours Femelle droitMâle droit3Pièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreuxφ620

57.72 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement5Pièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreuxφ620

27.73 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitMâle droit1Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

30.51 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitMâle droit2Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

35.54 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitMâle droit3Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

41.12 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitMâle droit5Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

55.04 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitMâle droit10Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

31.55 €

1 Disponible 7 jours Femelle angulaireMâle droit2Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

39.46 €

1 Disponible 7 jours Femelle angulaireMâle droit5Câble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeBronze phosphoreux--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number Of Cores 4 Cable rated voltage(V) Moins de 300VCC Caractéristiques Connecteur étanche Smart Click
Traitement de contact Substrat Ni, placage or 0.4μm Courant nominal(A) 4 Structure de protection IP67 (CEI 60529)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique