Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Type | Caractéristiques | Spécifications de connecteur | Forme externe de câble conforme (mm) | Matériau de contact | Traitement de contact | Structure de protection | Fil central conforme (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.87 € | 1 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | CA250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
14.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | CA250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | |
11.66 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Serti | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.3 / 0.5 à 0.75 | ||
11.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Serti | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.3 / 0.5 à 0.75 | |
15.43 € | 50 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Serti | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.3 / 0.5 à 0.75 | ||
16.80 € | 30 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
16.80 € | 1 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
14.44 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
14.44 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
14.44 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ3 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
21.55 € | 1 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ8 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
16.23 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | Ø7 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
36.27 € | 1 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 5 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
36.27 € | 1 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 5 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
36.27 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 5 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ8 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
16.23 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 5 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | Ø7 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
14.58 € 5.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | |
18.48 € | 50 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ3 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
18.70 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | CA250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
15.57 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Serti | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.3 / 0.5 à 0.75 | ||
15.57 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Serti | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.3 / 0.5 à 0.75 | ||
15.57 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Serti | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ3 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.3 / 0.5 à 0.75 | ||
16.97 € | 30 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
14.99 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
14.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | |
14.99 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
17.28 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ3 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
20.27 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ8 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
14.99 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | Ø7 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
35.57 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 5 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
36.27 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 5 | Connexion de câble | 4 | CA/CC250 | Fixation avec vis | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ8 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.18 à 0.75 | ||
18.37 € | 50 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
18.70 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Angle | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ6 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
18.70 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ4 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
15.67 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | Soudé | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | φ3 | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | 0.5 | ||
9.12 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Montage sur panneau | 4 | CA250 | - | Droit | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Type à montage sur embase | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
9.21 € | 3 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Type encastré avec vis | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
11.36 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Type encastré sans vis | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
6.17 € | 10 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Montage sur panneau | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Type à montage sur embase | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
13.69 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Montage sur panneau | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Type à montage par vis | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
46.59 € | 1 | 6 jours | Rond | Mâle (fiche) | 5 | Montage sur panneau | 4 | CA/CC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Type de blindage | Type micro-connecteur M12, borne à coupelle à souder | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
26.88 € | 10 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Montage sur panneau | 4 | CA250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Borne à coupelle à souder (verrou à l'arrière) | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
25.32 € | 9 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 4 | Montage sur panneau | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Borne à coupelle à souder (verrou à l'arrière) | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
24.82 € | 1 | 7 jours | Rond | Mâle (fiche) | 4 | Montage sur panneau | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | Borne à coupelle à souder (verrou à l'avant) | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
32.52 € | 1 | 7 jours | Rond | Femelle (prise) | 5 | Montage sur panneau | 4 | CA/CC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Type de blindage | Borne à coupelle à souder (verrou à l'avant) | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
73.00 € | 1 | 7 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma de connexion interne, voir page 1496 du catalogue) | Type de réglage | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
46.21 € 17.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma de connexion interne, voir page 1496 du catalogue) | Type de réglage | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | |
94.50 € | 1 | 6 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
92.70 € | 1 | 7 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
51.93 € | 1 | 6 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
51.93 € | 1 | 6 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
72.20 € | 1 | 7 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
2.52 € | 1 | 6 jours | - | Femelle (prise) | - | - | - | - | - | - | - | Contact serti | - | - | - | - | - | - | 0.18 à 0.3 | ||
1.50 € | 100 | 7 jours | - | Femelle (prise) | - | - | - | - | - | - | - | Contact serti | - | - | - | - | - | - | 0.5 à 0.75 | ||
1.03 € | 1000 | 7 jours | - | Mâle (fiche) | - | - | - | - | - | - | - | Contact serti | - | - | - | - | - | - | 0.18 à 0.3 | ||
2.24 € | 1 | 6 jours | - | Mâle (fiche) | - | - | - | - | - | - | - | Contact serti | - | - | - | - | - | - | 0.5 à 0.75 |
Loading...
Connector series initials | V/W/X | V· W· X | XS2 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Type
Caractéristiques
Spécifications de connecteur
Forme externe de câble conforme(mm)
Matériau de contact
Traitement de contact
Structure de protection
Fil central conforme(mm2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles