Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XS2R-D422-1 |
XS2R-D422-5 |
XS2R-D426-1 |
XS2R-D426-5 |
XS2R-D426-81 |
XS2R-D426-82 |
XS2R-D427-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Type | Caractéristiques | Spécifications de connecteur | Forme externe de câble conforme (mm) | Matériau de contact | Traitement de contact | Structure de protection | Fil central conforme (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.00 € | 1 | 7 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma de connexion interne, voir page 1496 du catalogue) | Type de réglage | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
46.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma de connexion interne, voir page 1496 du catalogue) | Type de réglage | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | |
94.50 € | 1 | 6 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
92.70 € | 1 | 7 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
46.16 € | 1 | 6 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
51.93 € | 1 | 6 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en T (pour le schéma du circuit, voir page 1495 du catalogue) | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - | ||
72.20 € | 1 | 7 jours | Rond | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Connexion de câble | 4 | DC250 | - | - | Disponible | Connecteur étanche type rond | - | - | - | Laiton | Substrat Ni, placage or 0.4μm | IP67 (CEI 60529) | - |
Loading...
Connector series initials | V/W/X | V· W· X | XS2 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Wire connection method
Connection direction
Caractéristiques
Spécifications de connecteur
Forme externe de câble conforme(mm)
Fil central conforme(mm2)
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Protection function (environmentally resistant)
Type
Matériau de contact
Traitement de contact
Structure de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles