Connecteur rond résistant à l'eau (M12), faisceau XS2 (Numéros de référence)

Connecteur rond résistant à l'eau (M12), faisceau XS2
  • Remise sur volume
Connecteur rond résistant à l'eau (M12) Harnais XS2

[Caractéristiques]
• Ce harnais est conforme à la norme IP67.
• Ce connecteur rond dédié à la FA est conforme à la norme d'inflammabilité 94-0.
• Grâce au système de câblage de type connecteur, les temps d'arrêt des installations sont réduits.
• Disponible en deux types - connecteur avec câble et connecteur de type assemblage.
• Les connecteurs assemblés sont disponibles en trois types: ondulés, soudés et à vis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XS2F-D422-G80-F

Référence pièce
XS2F-D422-G80-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Nombre de conducteurs Tension nominale du câble
(V)
Forme du câble Longueur de câble
(m)
Caractéristiques Type Classification Spécifications du câble Traitement de contact Matériau de contact Courant nominal
(A)
Taille de fil central conforme
(mm2)
Structure de protection Matériau du câble LED Type de contact à fiche, côté champ Matériau du revêtement de contact Finition raccordement électrique, côté champ Finition raccordement électrique, côté boîtier Disposition de la rampe de câble, côté champ Disposition de la rampe de câble, côté boîtier Indice de protection (IP) Matériau du corps de base de contact Type de câble Réticulé Blindé Sans halogène Tension assignée
(V)
Température extérieure admissible du câble, fixe
(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
(°C)
Résistance de contact
(mOhm)

65.35 €

1 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond résistant à l'eau (M12), faisceau XS2, le numéro d'article est le suivant: XS2F-D422-G80-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS2F-D422-G80-F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
XS2F-A421-G90-F
XS2F-A421-GB0-F
XS2F-A421-J90-F
XS2F-D422-GA0-F
XS2F-D422-GC0-F
XS2F-D422-GD0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Nombre de conducteurs Tension nominale du câble
(V)
Forme du câble Longueur de câble
(m)
Caractéristiques Type Classification Spécifications du câble Traitement de contact Matériau de contact Courant nominal
(A)
Taille de fil central conforme
(mm2)
Structure de protection Matériau du câble LED Type de contact à fiche, côté champ Matériau du revêtement de contact Finition raccordement électrique, côté champ Finition raccordement électrique, côté boîtier Disposition de la rampe de câble, côté champ Disposition de la rampe de câble, côté boîtier Indice de protection (IP) Matériau du corps de base de contact Type de câble Réticulé Blindé Sans halogène Tension assignée
(V)
Température extérieure admissible du câble, fixe
(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
(°C)
Résistance de contact
(mOhm)

43.87 €

5 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

50.35 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

54.12 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

24.95 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

44.82 €

1 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 3Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

23.95 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flamme (pour ancien câblage à broche E2E)Nombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

Assistance technique