Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XS2R-D426-E11-F
Référence pièce
|
---|
XS2R-D426-E11-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Nombre de conducteurs | Tension nominale du câble (V) | Forme du câble | Longueur de câble (m) | Caractéristiques | Type | Classification | Spécifications du câble | Traitement de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Taille de fil central conforme (mm2) | Structure de protection | Matériau du câble | LED | Type de contact à fiche, côté champ | Matériau du revêtement de contact | Finition raccordement électrique, côté champ | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Indice de protection (IP) | Matériau du corps de base de contact | Type de câble | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | Résistance de contact (mOhm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.10 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Mâle droit | 4 | [300] 250VDC | Rond | 3 | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en Y (avec câble) | Câble robotique retardateur de flamme | - | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Laiton | 4 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond résistant à l'eau (M12), faisceau XS2, le numéro d'article est le suivant: XS2R-D426-E11-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS2R-D426-E11-F.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale du câble(V)
Spécifications du câble
Taille de fil central conforme(mm2)
Matériau du câble
LED
Type de contact à fiche, côté champ
Matériau du revêtement de contact
Finition raccordement électrique, côté champ
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Disposition de la rampe de câble, côté champ
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Indice de protection (IP)
Matériau du corps de base de contact
Type de câble
Réticulé
Blindé
Sans halogène
Tension assignée(V)
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C)
Résistance de contact(mOhm)
CN1
CN2
Nombre de conducteurs
Forme du câble
Longueur de câble(m)
Caractéristiques
Type
Classification
Traitement de contact
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Structure de protection
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XS2F-A421-G90-F |
XS2F-A421-GB0-F |
XS2F-A421-J90-F |
XS2R-D426-G10-F |
XS2W-D421-C81-F |
XS2W-D421-D81-F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Nombre de conducteurs | Tension nominale du câble (V) | Forme du câble | Longueur de câble (m) | Caractéristiques | Type | Classification | Spécifications du câble | Traitement de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Taille de fil central conforme (mm2) | Structure de protection | Matériau du câble | LED | Type de contact à fiche, côté champ | Matériau du revêtement de contact | Finition raccordement électrique, côté champ | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Indice de protection (IP) | Matériau du corps de base de contact | Type de câble | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | Résistance de contact (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.87 € | 5 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VAC | Rond | 5 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.35 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VAC | Rond | 5 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 2 | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VAC | Rond | 10 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VDC | Rond | 5 | Connecteur étanche type rond | Pièce de raccordement en Y (avec câble) | Câble robotique retardateur de flamme | - | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Laiton | 4 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.70 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Mâle droit | 4 | [300] 250VDC | Rond | 1 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49.87 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Mâle droit | 4 | [300] 250VDC | Rond | 2 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |