Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XS2H-D421-A80-F
Référence pièce
|
---|
XS2H-D421-A80-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Longueur de câble (m) | Type | Classification | Spécifications du câble | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Taille de fil central conforme (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.35 € | 1 | 7 jours | Mâle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VDC | 0.3 | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 |
Loading...
Cable shape | Rond | Caractéristiques | Connecteur étanche type rond | Traitement de contact | Substrat Ni, placage or 0.4μm |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 (CEI 60529) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond résistant à l'eau (M12), faisceau XS2, le numéro d'article est le suivant: XS2H-D421-A80-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS2H-D421-A80-F.
Configurer
Propriétés de base
Cable rated voltage(V)
CN1
CN2
Number Of Cores
Longueur de câble(m)
Type
Classification
Spécifications du câble
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Taille de fil central conforme(mm2)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XS2F-A421-G90-F |
XS2F-A421-GB0-F |
XS2F-A421-J90-F |
XS2H-D421-AA0-F |
XS2H-D421-C80-F |
XS2H-D421-CA0-F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Longueur de câble (m) | Type | Classification | Spécifications du câble | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Taille de fil central conforme (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.87 € | 5 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VAC | 5 | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | ||
50.35 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VAC | 5 | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 2 | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | ||
48.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VAC | 10 | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | |
11.72 € | 1 | 7 jours | Mâle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VDC | 0.3 | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 2 | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | ||
28.44 € | 10 | 7 jours | Mâle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VDC | 1 | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 4 | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 | ||
14.74 € | 1 | 6 jours | Mâle droit | Sectionnement | 4 | [300] 250VDC | 1 | Câble avec connecteur | Câble robotique retardateur de flamme | Nombre d'âmes : 2 | Bronze phosphoreux | 4 | 0.5 |