Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur Ethernet à usage commercial - Câble de connecteur RJ45 XS5 / XS6

Connecteur Ethernet à usage commercial - Câble de connecteur RJ45 XS5 / XS6
  • Remise sur volume

Commercial Ethernet Connector - XS5/XS6 RJ45 Connector Cable

[Features]
• PUR cables are provided that are ideal for internal control panel wiring LSZH cables and internal control panel cable installation.
• The small RJ45 connector with reduced cable wrap around space and the LSZH have an outer diameter of ⌀5.8 ㎜ and uses AWG27 cables, and the PUR has an outer diameter of ⌀5.8 mm and uses AWG26 cables.
• Available in 3 colors, blue, yellow, and green.
• 12 LSZH varieties of cable length from 0.2 m to 20 m, and 10 PUR varieties from 0.5 mm to 20 mm.
• Designed for noise-producing FA environments, the braided and aluminum tape shielding design provides a double layer of interference shielding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XS6W-6LSZH8SS30CM-B
XS6W-6LSZH8SS50CM-B
XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
XS6W-6LSZH8SS100CM-B
XS6W-6LSZH8SS100CM-G
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
XS6W-6LSZH8SS150CM-B
XS6W-6LSZH8SS150CM-Y
XS6W-6LSZH8SS200CM-B
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
XS6W-6LSZH8SS300CM-B
XS6W-6LSZH8SS300CM-G
XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
XS6W-6LSZH8SS500CM-B
XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Longueur: fixe

39.30 €

Disponible 6 jours Bleu0.3~0.9

41.82 €

Disponible 6 jours Bleu0.3~0.9

41.82 €

Disponible 6 jours Jaune / jaune clair0.3~0.9

42.87 €

Disponible 6 jours Bleu1.0~1.9

42.87 €

Disponible 6 jours Vert / Vert Clair / Vert Pâle1.0~1.9

42.87 €

Disponible 6 jours Vert / Vert Clair / Vert Pâle1.0~1.9

44.15 €

Disponible 6 jours Bleu1.0~1.9

44.15 €

Disponible 6 jours Jaune / jaune clair1.0~1.9

48.04 €

Disponible 6 jours Bleu2.0~2.9

48.04 €

Disponible 6 jours Jaune / jaune clair2.0~2.9

51.70 €

Disponible 6 jours Bleu3.0~4.9

51.70 €

Disponible 6 jours Vert / Vert Clair / Vert Pâle3.0~4.9

51.70 €

Disponible 6 jours Jaune / jaune clair3.0~4.9

61.43 €

Disponible 6 jours Bleu5.0~6.9

61.43 €

Disponible 6 jours Jaune / jaune clair5.0~6.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6A Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage monocouche
Classe FA Aucune norme Type de connecteur RJ45-RJ45 Conducteur de câble Fil tressé
Taille du conducteur AWG26(0.12sq) Nombre de noyaux (nombre de broches de connexion) 8 noyau Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9
Longueur Longueur: fixe Matériau de la gaine LSZH Courant nominal((A)/operating temperature) 1
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à +60 Structure de protection IP20 Matériau / traitement des contacts Bronze phosphoreux / base Ni, plaquée or (0.8μm)
Diamètre extérieur(mm) φ5.8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique