Indicateur digital intelligent 1/32 DIN [K3GN]

Indicateur digital intelligent 1/32 DIN [K3GN]
Afficheur digital compact et intelligent
• Afficheur unique permettant de couvrir une vaste gamme d'application.
3 fonctions principales applicables:
• Processomètre (entrée de tension/courant c.c.).
• Processeur/tachymètre tr/mn (entrée de fréquence).
• Affichage de données numériques pour PC/API (communication RS-485).
• Configuration facile
• Entrée analogique multi-fonctions : utilisable pour tous les signaux analogiques standard.
6 plages d'entrée disponibles : 4 à 20 mA, 0 à 20 mA, 1 à 5 Vc.c., 0 à 5 Vc.c., ± 5 Vc.c., ± 10 Vc.c.
• Plage de fréquence d'impulsion d'entrée de 5 KHz max.
• Mise à l’échelle dans une large gamme d'unités de mesure.
• Fonctionnement des sorties programmable, réglage de la position de la virgule décimale, fonction d'apprentissage pour plage d'entrée, suppression du zéro non significatif, calcul de la moyenne.
• Conception compacte et avancée
• Boîtier 1/32 DIN extrêmement compact: 48 (L) x 24 (H) x 83 (P).
• Affichage à 5 chiffres, avec couleur d'affichage programmable en rouge ou vert.
• Bonne visibilité : affichage LCD rétro-éclairé à fort contraste.
• Haute protection contre l'eau et la poussière : panneau avant NEMA4X/IP66.
• Sorties sélectionnables : 2 sorties relais, 3 sorties transistor, RS-485 et combinaisons de ces sorties.
• Haute précision : ±0,1 % , pleine échelle.
• Configuration facile à l'aide du panneau avant ou via RS-485.
• Conformité EN/CEI avec marquage CE et homologation UL/CSA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3GN-NDC 24VDC
K3GN-NDC DC24V
K3GN-NDC-FLK DC24V
K3GN-NDC-L1 DC24V
K3GN-NDT1 DC24V
K3GN-NDT1-FLK DC24V
K3GN-NLC DC24V
K3GN-PDC 24VDC
K3GN-PDC DC24V
K3GN-PDT2 24VDC
K3GN-PDT2 DC24V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Dimensions de coupe du panneau Standard Type d'entrée Type de sortie Nombre de sorties Type de communication Tension d'alimentation
(V)
Fonction de calcul Cycle d'échantillonnage Structure de protection (avant) Écran Nombre de ports Ethernet Nombre de sorties analogiques Nombre de sorties numériques Compteur d'impulsions Ampèremètre Voltmètre Avec journal des événements de sécurité (security event log) Avec signature firmware Avec journal d'audit (audit log) Écran déporté Webserveur avec protocole de transfert HTTPS Appareil de mesure de la puissance effective Varmètre Compte-tours Fréquencemètre Supporte le protocole OPC UA PubSub Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour CEI 60869 Protocole pris en charge pour PROFINET IO Indice de protection (IP), face avant

359.92 €

1 3 jours ------------LCD002ouiouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

256.04 €

1 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC / Courant / NPNSortie de contact de relais (1a)2NACC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

344.49 €

1 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC / Courant / NPNSortie de contact de relais (1a)2RS-485CC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

344.49 €

1 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC / Courant / NPNCourant CC / Sortie de contact de relais (1a)2NACC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

256.35 €

1 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC / Courant / NPNSortie de transistor (NPN)3NACC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

344.49 €

1 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC / Courant / NPNSortie de transistor (NPN)3RS-485CC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

329.54 €

1 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC micro / NPNSortie de contact de relais (1a)2NACC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

359.92 €

1 3 jours ------------LCD002ouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

256.35 €

1 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC / Courant / PNPSortie de contact de relais (1a)2NACC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

359.92 €

1 3 jours ------------LCD003ouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

256.35 €

1 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 45x22.2CE / UL / CSATension CC / Courant / PNPSortie de transistor (PNP)3NACC24Mise à l'échelle / Pré-échelonnement250msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 35 Largeur de la dimension(mm) 48 Épaisseur de la dimension(mm) 80
Chiffres d'affichage 5 chiffres

Assistance technique