Petit compteur total / Compteur de temps / Tachymètre (DIN 48x24) H7E□-N (Numéros de référence)

Petit compteur total / Compteur de temps / Tachymètre (DIN 48x24) H7E□-N
  • Remise sur volume
[Features]
· A small scale economic counter with improved ease of viewing and ease of use.
· Large scale display enabling 8.6 mm high alphanumeric height.
· Metered numbers enabled up to 8 digits.
· A back-lit type series emphasizing visibility.
· Erroneous operation of the reset key prevented by a key protect switch.
· A series wherein the case color uses black instead of gray.
· Corresponds to the NEMA4 front part.
· The main part may be reused by current exchange.
· A finger protection structure which meets VDE0106Part100 is fitted.
· Safety standards UL, CSA acquired, corresponds to the CE mark.
· Conforms to EN61010-1 Pollution Degree 2/Overvoltage Category 3.
· EMC standard (EN61326).
· May be employed in conformance with an industrial environment but also in sales and light industrial, as required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H7ET-NFV1

Référence pièce
H7ET-NFV1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chiffres d'affichage Méthode de montage Dimensions de coupe du panneau Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Classification Type de produit Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) Détails de la tension de la source d'alimentation
(V)
Fonction de réinitialisation Couleur Contenu de l'affichage (code)

191.70 €

1 7 jours 7 chiffresPanneau[Autre] 45x22.2244848.5Compteur de tempsEntrée de tension libre / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard)-Batterie au lithium 3VRéinitialisation externe / manuelleGris clair (5Y7/1)0s–999h 59min 59s / 0.0min–9999h 59.9min

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compteur total Méthode d'affichage LCD Entrée de comptage (CH = N) 1
Sortie N/A Pré-échelonnement N/A Norme représentative CE / UL / CSA
Méthode de calcul Ajout Structure de protection IP66

Vous vous trouvez sur la page de Petit compteur total / Compteur de temps / Tachymètre (DIN 48x24) H7E□-N, le numéro d'article est le suivant: H7ET-NFV1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H7ET-NFV1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
H7EC-NFV
H7EC-NFV-B
H7EC-NLP
H7ET-NFV1-B
H7ET-NV
H7ET-NV-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Chiffres d'affichage Méthode de montage Dimensions de coupe du panneau Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Classification Type de produit Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) Détails de la tension de la source d'alimentation
(V)
Fonction de réinitialisation Couleur Contenu de l'affichage (code)

166.50 €

1 7 jours 8 chiffresPanneau[Autre] 45x22.2244848.5Compteur totalEntrée de tension libre / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard)20HzBatterie au lithium 3VRéinitialisation externe / manuelleGris clair (5Y7/1)0 à 99999999

166.50 €

1 7 jours 8 chiffresPanneau[Autre] 45x22.2244848.5Compteur totalEntrée de tension libre / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard)20HzBatterie au lithium 3VRéinitialisation externe / manuelleNoir (N1.5)0 à 99999999

77.95 €

1 7 jours 8 chiffres[Autre] PCB[Autre] Autre22.444.817.8Compteur totalEntrée sans tension / n'inclut pas de rétroéclairage / n'inclut pas de touche de réinitialisation / intégré30HzCC2.7 à 3.3Réinitialisation externe, réinitialisation de la source d'alimentationGris clair (5Y7/1)0 à 99999999

191.70 €

1 7 jours 7 chiffresPanneau[Autre] 45x22.2244848.5Compteur de tempsEntrée de tension libre / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard)-Batterie au lithium 3VRéinitialisation externe / manuelleNoir (N1.5)0s–999h 59min 59s / 0.0min–9999h 59.9min

149.40 €

10 7 jours 7 chiffresPanneau[Autre] 45x22.2244848.5Compteur de temps--Batterie au lithium 3VRéinitialisation externe / manuelleGris clair (5Y7/1)0.0h à 999999.9h / 0.0h à 3999d23.9h

149.40 €

10 7 jours 7 chiffresPanneau[Autre] 45x22.2244848.5Compteur de tempsEntrée avec tension / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard)-Batterie au lithium 3VRéinitialisation externe / manuelleNoir (N1.5)0.0h à 999999.9h / 0.0h à 3999d23.9h

Assistance technique