Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H7EC-N-B
Référence pièce
|
---|
H7EC-N-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chiffres d'affichage | Méthode de montage | Dimensions de coupe du panneau | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Type de produit | Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) | Détails de la tension de la source d'alimentation (V) | Fonction de réinitialisation | Couleur | Contenu de l'affichage (code) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.70 € | 1 | 7 jours | 8 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur total | Entrée sans tension / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard) | 30Hz / 1kHz | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe / manuelle | Noir (N1.5) | 0 à 99999999 |
Loading...
Type | Compteur total | Méthode d'affichage | LCD | Entrée de comptage (CH = N) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sortie | N/A | Pré-échelonnement | N/A | Norme représentative | CE / UL / CSA |
Méthode de calcul | Ajout | Structure de protection | IP66 |
Vous vous trouvez sur la page de Petit compteur total / Compteur de temps / Tachymètre (DIN 48x24) H7E□-N, le numéro d'article est le suivant: H7EC-N-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H7EC-N-B.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions de coupe du panneau
Chiffres d'affichage
Méthode de montage
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Type de produit
Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz)
Détails de la tension de la source d'alimentation(V)
Fonction de réinitialisation
Couleur
Contenu de l'affichage (code)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H7EC-N |
H7EC-N-300 |
H7EC-NFV |
H7EC-NFV-B |
H7EC-NLP |
H7EC-NP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Chiffres d'affichage | Méthode de montage | Dimensions de coupe du panneau | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Type de produit | Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) | Détails de la tension de la source d'alimentation (V) | Fonction de réinitialisation | Couleur | Contenu de l'affichage (code) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.70 € | 1 | 7 jours | 8 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur total | Entrée sans tension / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard) | 30Hz / 1kHz | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe / manuelle | Gris clair (5Y7/1) | 0 à 99999999 | ||
67.91 € | 1 | 6 jours | 8 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur total | Entrée sans tension / n'inclut pas de rétroéclairage / n'inclut pas de touche de réinitialisation | 30Hz / 1kHz | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe | Gris clair (5Y7/1) | 0 à 99999999 | ||
166.50 € | 1 | 7 jours | 8 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur total | Entrée de tension libre / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard) | 20Hz | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe / manuelle | Gris clair (5Y7/1) | 0 à 99999999 | ||
166.50 € | 1 | 7 jours | 8 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur total | Entrée de tension libre / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard) | 20Hz | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe / manuelle | Noir (N1.5) | 0 à 99999999 | ||
77.95 € | 1 | 7 jours | 8 chiffres | [Autre] PCB | [Autre] Autre | 22.4 | 44.8 | 17.8 | Compteur total | Entrée sans tension / n'inclut pas de rétroéclairage / n'inclut pas de touche de réinitialisation / intégré | 30Hz | CC2.7 à 3.3 | Réinitialisation externe, réinitialisation de la source d'alimentation | Gris clair (5Y7/1) | 0 à 99999999 | ||
46.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 chiffres | [Autre] PCB | [Autre] Autre | 22.4 | 44.8 | 17.8 | Compteur total | Entrée sans tension / n'inclut pas de rétroéclairage / n'inclut pas de touche de réinitialisation / intégré | 1kHz | CC2.7 à 3.3 | Réinitialisation externe, réinitialisation de la source d'alimentation | Gris clair (5Y7/1) | 0 à 99999999 |