Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H7ET-N-B |
H7ET-NFV-B |
H7ET-NV-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chiffres d'affichage | Méthode de montage | Dimensions de coupe du panneau | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Type de produit | Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) | Détails de la tension de la source d'alimentation (V) | Fonction de réinitialisation | Couleur | Contenu de l'affichage (code) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.00 € | 1 | 7 jours | 7 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur de temps | - | - | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe / manuelle | Noir (N1.5) | 0.0h à 999999.9h / 0.0h à 3999d23.9h | ||
183.80 € | 1 | 7 jours | 7 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur de temps | - | - | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe / manuelle | Noir (N1.5) | 0.0h à 999999.9h / 0.0h à 3999d23.9h | ||
149.40 € | 10 | 7 jours | 7 chiffres | Panneau | [Autre] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Compteur de temps | Entrée avec tension / n'inclut pas de rétroéclairage / inclut une touche de réinitialisation (standard) | - | Batterie au lithium 3V | Réinitialisation externe / manuelle | Noir (N1.5) | 0.0h à 999999.9h / 0.0h à 3999d23.9h |
Loading...
Type | Compteur total | Méthode d'affichage | LCD | Entrée de comptage (CH = N) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sortie | N/A | Pré-échelonnement | N/A | Norme représentative | CE / UL / CSA |
Méthode de calcul | Ajout | Structure de protection | IP66 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions de coupe du panneau
Type de produit
Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz)
Chiffres d'affichage
Méthode de montage
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Détails de la tension de la source d'alimentation(V)
Fonction de réinitialisation
Couleur
Contenu de l'affichage (code)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles