Indicateur de process [K3HB-X]

Indicateur de process [K3HB-X]
  • Remise sur volume
Indicateur de process idéal pour différencier et afficher les mesures
Ces indicateurs avec entrée analogique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66. La série K3HB est ultra rapide, avec une vitesse d'échantillonnage de 50 Hz.
• Indication de position pour faciliter la surveillance
• RS-232C, RS-485, DeviceNet en option
• Double affichage, avec 5 chiffres, en deux couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3HB-XAA-1 AC100-240
K3HB-XAA-1 AC/DC24
K3HB-XAA 100-240VAC
K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240
K3HB-XAA-CPAC11 AC/DC24
K3HB-XAA-CPAC21 AC100-240
K3HB-XAA-FLK3AT11 AC100-240
K3HB-XAA-L1AT11 AC100-240
K3HB-XAA-L2AT11 AC100-240
K3HB-XAA-T11 AC100-240
K3HB-XAA-T11 AC/DC24
K3HB-XAD 24VAC/VDC
K3HB-XAD 100-240VAC
K3HB-XAD-A1 AC100-240
K3HB-XAD-A1 AC/DC24
K3HB-XAD-ABCD1 AC100-240
K3HB-XAD-AT11 AC100-240
K3HB-XAD-AT11 AC/DC24
K3HB-XAD-C2 AC100-240
K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240
K3HB-XAD-CPAC11 AC/DC24
K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240
K3HB-XAD-CPAC21 AC/DC24
K3HB-XAD-FLK1AT11 AC100-240
K3HB-XAD-FLK1AT11 AC/DC24
K3HB-XAD-FLK3AT11 AC100-240
K3HB-XAD-L1AT11 AC100-240
K3HB-XAD-L1AT11 AC/DC24
K3HB-XAD-L2AT11 AC100-240
K3HB-XVA-1 AC100-240
K3HB-XVA-CPAC11 AC100-240
K3HB-XVA-CPAC21 AC100-240
K3HB-XVA-CPAC21 AC/DC24
K3HB-XVA-L1AT11 AC100-240
K3HB-XVA-L2AT11 AC100-240
K3HB-XVA-T11 AC100-240
K3HB-XVD 24VAC/VDC
K3HB-XVD 100-240VAC
K3HB-XVD-A1 AC100-240
K3HB-XVD-A1 AC/DC24
K3HB-XVD-ABCD1 AC100-240
K3HB-XVD-ABCD1 AC/DC24
K3HB-XVD-AT11 AC100-240
K3HB-XVD-AT11 AC/DC24
K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240
K3HB-XVD-CPAC11 AC/DC24
K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240
K3HB-XVD-CPAC21 AC/DC24
K3HB-XVD-FLK1AT11 AC100-240
K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240
K3HB-XVD-L1AT11 AC100-240
K3HB-XVD-L2AT11 AC100-240
K3HB-XVD-L2AT11 AC/DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Dimensions de coupe du panneau Standard Épaisseur de la dimension
(mm)
Type d'entrée Type de sortie Nombre de sorties Type de communication Tension d'alimentation
(V)
Fonction de calcul Cycle d'échantillonnage Structure de protection (avant) Écran Nombre de ports Ethernet Nombre de sorties numériques Compteur d'impulsions Ampèremètre Voltmètre Type de tension d'alimentation Tension d'alimentation CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)
Avec journal d'audit (audit log) Écran déporté Webserveur avec protocole de transfert HTTPS Appareil de mesure de la puissance effective Varmètre Compte-tours Fréquencemètre Supporte le protocole OPC UA PubSub Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour PROFINET IO Indice de protection (IP), face avant

359.72 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifNA-NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

359.72 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifNA-NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

716.33 €

1 3 jours ----112--------LCD00nonouiouiAC100 - 240100 - 240-nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

392.78 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifSortie de contact de relais (1c)3NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifSortie de contact de relais (1c)3NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

419.47 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

456.82 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifSortie de transistor (NPN)5RS-485CA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

598.73 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifCourant linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

598.73 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifTension linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

419.47 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifSortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

430.50 €

1 Disponible 44 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Courant électrique alternatifSortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

679.00 €

1 3 jours ----112--------LCD00nonouiouiAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

753.08 €

1 3 jours ----112--------LCD00nonouiouiAC100 - 240100 - 240-nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

344.78 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuNA-NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

344.78 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuNA-NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

419.47 €

1 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie BCD / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

337.31 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de contact de relais (1a)4NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

382.12 €

1 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de contact de relais (1c)3NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

382.12 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de contact de relais (1c)3NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

445.83 €

1 44 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de transistor (NPN)5RS-232CCA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

434.42 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de transistor (NPN)5RS-232CCA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

434.42 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuSortie de transistor (NPN)5RS-485CA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

583.80 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuCourant linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

583.80 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuCourant linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

583.80 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant continuTension linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

359.72 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant alternatifNA-NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant alternatifSortie de contact de relais (1c)3NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

419.47 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant alternatifSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

430.50 €

1 35 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant alternatifSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

598.73 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant alternatifCourant linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

598.73 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant alternatifTension linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

430.50 €

1 20 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension en courant alternatifSortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

765.33 €

1 3 jours ----112--------LCD00nonouiouiAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

765.33 €

1 3 jours ----112--------LCD00nonouiouiAC100 - 240100 - 240-nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

344.78 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCNA-NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

344.78 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCNA-NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

419.47 €

1 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie BCD / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

419.47 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie BCD / Sortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 Disponible 6 jours 10Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

382.12 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de contact de relais (1c)3NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

382.12 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de contact de relais (1c)3NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

404.53 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

434.42 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de transistor (NPN)5RS-232CCA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

434.42 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCSortie de transistor (NPN)5RS-485CA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

583.80 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCCourant linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

583.80 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCTension linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

583.80 €

1 Disponible 6 jours -Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CCTension linéaire / Sortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échelle20msNEMA4X (correspondant à IP66)---------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 96 Chiffres d'affichage 5 chiffres

Assistance technique