Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Compteur électronique (DIN72 × 72) H7BX

Compteur électronique (DIN72 × 72) H7BX
  • Remise sur volume

[Features]
· Bright, easy to view negative LCD display.
· A new standard DIN72 × 72 mm sized electronic counter.
· High visibility enabled by a negative LCD and back-lighting.
· Checking from a distance enabled by a display color change function (Red<=>Green).
· Simpler operation enabled by using vertical keys.
· All of the basic settings are possible by the dip switch.
· Total preset counter, batch counter, dual counter, tachometer loaded. Can deal with a wide range of inputs with multi
· NPN/PNP input, and compatible with DC two lead sensor.
· UL, CSA acquired.
· Compatible with the CE mark.
· Water resistant structure (only the front part of IP54).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H7BX-A
H7BX-AD1
H7BX-AW
H7BX-AWD1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension d'alimentation Classification Fréquence d'entrée MAX (vitesse de comptage MAX) (Hz) Détails de la tension de la source d'alimentation
(V)

351.43 €

1 Disponible 6 jours Dédié CACompteur à présélection30Hz / 5kHzCA 100-240

329.68 €

1 Disponible 6 jours AC/DCCompteur à présélection30Hz / 5kHzCA24 / CC12 à 24

388.18 €

1 Disponible 6 jours Dédié CACompteur à présélection / Tachymètre30Hz / 10kHzCA 100-240

417.53 €

1 Disponible 6 jours AC/DCCompteur à présélection / Tachymètre30Hz / 10kHzCA24 / CC12 à 24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compteur total Méthode d'affichage LCD Chiffres d'affichage 6 chiffres
Méthode de montage Panneau Dimensions de coupe du panneau 68x68 Pré-échelonnement Disponible
Norme représentative CE / UL Dimension verticale(mm) 72 Largeur de la dimension(mm) 72
Dimension de profondeur(mm) 100 Méthode de calcul Ajout / soustraction / ajout-soustraction

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique