Relais de prévention des inversions de rotation APR-S

Relais de prévention des inversions de rotation APR-S
  • Remise sur volume
Reverse rotation prevention relay APR-S

[Features]
· Voltage detection method three-phase motor reverse rotation prevention relay.
· Relay that prevents reverse rotation resulting from erroneous wiring.
· When powered on, it distinguishes between positive-phase, reverse, and reverse-phase.
· Magnet contact is prevented.
· With the wire connection method, open phase input is also prevented.
· Small plug-in type, with no adjustment needed.
· Because of the voltage detection method, it can be used irrespective of the load current.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APR-S
APR-S380
APR-S440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Tension nominale
(V)

38.06 €

1 Disponible 6 jours 503863.9200/220

48.96 €

1 Disponible 6 jours 484863.7380/400

48.96 €

1 Disponible 6 jours 484863.7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Relais de prévention des inversions de rotation Configuration des contacts 1c Fonction verrou N/A
Forme de la borne Douille / enfichable Remarque Type intégré utilisé pour les machines dans lesquelles un défaut de câblage peut entraîner un enchevêtrement de câbles et causer des inversions à l'origine d'accidents. Temps de régulation(Seconde) Moins de 100ms (après application de la tension - jusqu'à la phase positive→détection d'une inversion de phase)

Assistance technique