Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais de sécurité G7S

Relais de sécurité G7S
  • En promotion jusqu’au 31/01/2022
  • Remise sur volume

[Features]
· Safety rail for safety light curtain F3SJ-E. G7S.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7S-3A3B-E DC24
G7S-4A2B-E DC24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Configuration des contacts Remarque

35.95 €

32.36 €

Disponible Jour même

Stock

[Autre] 3a3bL'utilisation d'une configuration de circuit de type à interverrouillage peut contribuer à éviter les situations dangereuses dans la machine et ses alentours.

27.65 €

Disponible 6 jours [Autre] 4a2bL'utilisation d'une configuration de circuit de type à interverrouillage peut contribuer à éviter les situations dangereuses dans la machine et ses alentours.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Relais de sécurité Fonction verrou N/A Forme de la borne Douille / enfichable
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 6 Tension nominale de bobine (CC)(V) 24 Norme représentative UL / CSA
Dimensions, hauteur(mm) 37 Largeur de la dimension(mm) 22.5 Dimension de profondeur(mm) 58
Classification Type standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique