Unité relais de sécurité G9SA

Unité relais de sécurité G9SA
  • Remise sur volume
Safety relay unit G9SA

[Features]
· Small size, with an abundant series.
· 45 mm width, with an abundant variety of 3-pole. 5-pole, 3-pole + off delay 2-pole, 2 hand controllers.
· We also offer 17.5 mm width 3-pole, off delay 3-pole expansion units.
· Expansion units can be connected with a single action.
· Off delay types can be set at 15 different time levels.
· Certified ENISO13849-1 (PLe/Safety Category 4).
· Can be DIN rail mounted or screw mounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G9SA-301 AC100-240
G9SA-301 AC/DC24
G9SA-321-T075 AC/DC24
G9SA-321-T15 AC/DC24
G9SA-321-T30 AC/DC24
G9SA-501 AC100-240
G9SA-501 AC/DC24
G9SA-501-P DC24
G9SB-2002-A AC/DC24
G9SB-2002-C AC/DC24
G9SB-200-B AC/DC24
G9SB-200-D AC/DC24
G9SB-3010 DC24
G9SB-3012-C AC/DC24
G9SB-301-B AC/DC24
G9SB-301-D AC/DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Configuration des contacts Norme représentative Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Classification Retard de désactivation
(Seconde)
Tension nominale
(V)
Mode réinitialisation Type d'entrée

449.30 €

1 7 jours [Autre] 3a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence-CA100-240--

342.20 €

1 7 jours [Autre] 3a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24--

529.50 €

1 7 jours [Autre] 3a2a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence - avec retardateur d'arrêt7.5CA/CC24--

501.50 €

1 7 jours [Autre] 3a2a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence - avec retardateur d'arrêt15CA/CC24--

529.50 €

1 7 jours [Autre] 3a2a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence - avec retardateur d'arrêt30CA/CC24--

509.00 €

1 7 jours [Autre] 5a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence-CA100-240--

493.40 €

1 7 jours [Autre] 5a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24--

331.28 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 5a1bCE / UL / CCC / CSA7645111Unité d'arrêt d'urgence-CC24--

236.10 €

1 6 jours 2aCE / UL / TUV / CCC / CSA10018112Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24AutoInverse

236.10 €

1 6 jours 2aCE / UL / TUV / CCC / CSA10018112Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24ManuelInverse

236.10 €

1 6 jours 2aCE / UL / TUV / CCC / CSA10018112Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24AutoPositif commun

236.10 €

1 7 jours 2aCE / UL / TUV / CCC / CSA10018112Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24ManuelPositif commun

279.60 €

1 7 jours [Autre] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10018112Unité d'arrêt d'urgence-CC24Auto-

279.60 €

1 6 jours [Autre] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10023112Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24ManuelInverse

279.60 €

1 7 jours [Autre] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10023112Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24AutoPositif commun

279.60 €

1 7 jours [Autre] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10023112Unité d'arrêt d'urgence-CA/CC24ManuelPositif commun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Relais de sécurité Fonction verrou N/A Forme de la borne Fixation vissée

Assistance technique