Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G9SB-301-B AC/DC24
Référence pièce
|
---|
G9SB-301-B AC/DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Norme représentative | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Retard de désactivation (Seconde) | Tension nominale (V) | Mode réinitialisation | Type d'entrée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.60 € | 1 | 7 jours | [Autre] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unité d'arrêt d'urgence | - | CA/CC24 | Auto | Positif commun |
Loading...
Application | Relais de sécurité | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Fixation vissée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Unité relais de sécurité G9SA, le numéro d'article est le suivant: G9SB-301-B AC/DC24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G9SB-301-B AC/DC24.
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Norme représentative
Retard de désactivation(Seconde)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Tension nominale(V)
Mode réinitialisation
Type d'entrée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G9SA-321-T15 AC/DC24 |
G9SA-321-T30 AC/DC24 |
G9SA-501 AC/DC24 |
G9SB-301-D AC/DC24 |
G9SB-3010 DC24 |
G9SB-3012-C AC/DC24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Configuration des contacts | Norme représentative | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Retard de désactivation (Seconde) | Tension nominale (V) | Mode réinitialisation | Type d'entrée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.50 € | 1 | 7 jours | [Autre] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unité d'arrêt d'urgence - avec retardateur d'arrêt | 15 | CA/CC24 | - | - | ||
529.50 € | 1 | 7 jours | [Autre] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unité d'arrêt d'urgence - avec retardateur d'arrêt | 30 | CA/CC24 | - | - | ||
493.40 € | 1 | 7 jours | [Autre] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unité d'arrêt d'urgence | - | CA/CC24 | - | - | ||
279.60 € | 1 | 7 jours | [Autre] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unité d'arrêt d'urgence | - | CA/CC24 | Manuel | Positif commun | ||
279.60 € | 1 | 7 jours | [Autre] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Unité d'arrêt d'urgence | - | CC24 | Auto | - | ||
279.60 € | 1 | 6 jours | [Autre] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unité d'arrêt d'urgence | - | CA/CC24 | Manuel | Inverse |