Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Temporisateur à semi-conducteurs, H3DK-G

Temporisateur à semi-conducteurs, H3DK-G

Solid state timer H3DK-G

[Features]
· DIN22.5 mm width standard timer series for use in the control panel.
· AC/DC free power source compatible (AC/DC24 to 240V).
· DC12V powered type has been added every series.
· UL, CSA, CCC acquired, EN61812-1 compatible. Compatible with the CE mark.
· Conforms with the EMC standard EN61812-1, so can be used in an industrial environment but also in residential, sales and light industry.
· A terminal construction with secure screw fittings that prevents against hazardous contact (EN50274 compliant).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H3DK-G AC/DC24-240

Référence pièce
H3DK-G AC/DC24-240
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

115.57 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Minuterie Méthode d'affichage Analogique Méthode de montage Monture sur rail DIN
Spécifications de temps(s) 1s à 120s Tension d'alimentation AC/DC Méthode de sortie Relais
Norme représentative CE / UL / CCC / CSA Dimension verticale(mm) 89.4 Largeur de la dimension(mm) 22.5
Dimension de profondeur(mm) 100 Tension d'alimentation nominale(V) 24–240VCA / VCC, 12VCC Plages de temps = N 2 plage
Configuration des contacts 1c

Vous vous trouvez sur la page de Temporisateur à semi-conducteurs, H3DK-G, le numéro d'article est le suivant: H3DK-G AC/DC24-240.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DK-G AC/DC24-240.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique