Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Temporisateur Dip H3FA

Temporisateur Dip H3FA
  • Remise sur volume

Dip timer H3FA

[Features]
· A timer for use on a PCB of contact / non-contact output type.
· Two types are provided for control output, with the contact output (1a, 1b) it is 3A (AC250V low resistance load), with the non-contact output there is a maximum of 150mA and high capacity.
· 1 sec./10 sec./1 min./10 min. (type A), 6 sec./60 sec./6 min./60 min. (type B) with four time types in one apparatus offering multiple functions.
· The time can be operated remotely by the connection to an external varistor.
· Completely washable.
· A small scale size enabling installation in a one-inch-pitch rack (length × width × height: 17.75 × 36.9 × 19.5 mm).
· UL/CSA acquired.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3FA-A DC5
H3FA-A DC12
H3FA-A DC24
H3FA-AU DC12
H3FA-AU DC24
H3FA-B DC5
H3FA-B DC12
H3FA-B DC24
H3FA-BU DC24
H3FA-SA DC12/24
H3FA-SB DC12/24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications de temps
(s)
Méthode de sortie Tension d'alimentation nominale
(V)
Configuration des contacts

39.47 €

6 jours 1s-10minRelais5Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

37.77 €

Disponible 6 jours 1s-10minRelais12Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

37.80 €

Disponible 6 jours 1s-10minRelais24Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

42.93 €

Disponible 6 jours 1s-10minRelais12Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

42.93 €

Disponible 6 jours 1s-10minRelais24Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

39.47 €

Disponible 6 jours 6s-60minRelais5Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

37.77 €

6 jours 6s-60minRelais12Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

37.77 €

Disponible 6 jours 6s-60minRelais24Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

44.62 €

Disponible 6 jours 6s-60minRelais24Inclut la sortie de contact (1a, 1b)

29.69 €

Disponible 6 jours 1s-10minTransistor12/24N'inclut pas la sortie de contact

31.40 €

Disponible 6 jours 6s-60minTransistor12/24N'inclut pas la sortie de contact

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Minuterie Méthode d'affichage Aucune fonction d'affichage Méthode de montage Montage en surface
Tension d'alimentation Dédié CC Norme représentative UL / CSA Dimension verticale(mm) 17.75
Largeur de la dimension(mm) 36.9 Dimension de profondeur(mm) 19.5 Plages de temps = N 4 plage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique