Unité centrale série CP [CP1E]

Unité centrale série CP [CP1E]
  • Remise sur volume
Le contrôleur de machine économique
• Notre série CP1E offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler des applications relativement simples, notamment une capacité de positionnement exceptionnelle.
• Gamme comprenant des UC avec trois ports intégrés : USB, RS-232C, RS-485.
• La profondeur des UC avec connecteurs RS-232C est réduite de 20 mm. (N30/40/60S(1))
• Connexion facile aux ordinateurs à l'aide de câbles USB disponibles dans le commerce.
• Avec les UC E30/40/60(S), N30/40/60(S□) ou NA20, ajoutez des E/S, des E/S analogiques ou des entrées de température par connexion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP1E-E10DR-A
CP1E-E10DR-D
CP1E-E10DT1-D
CP1E-E10DT-A
CP1E-E10DT-D
CP1E-NA20DR-A
CP1E-NA20DT1-D
CP1E-NA20DT-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées / sorties
(Point)
Format de sortie Type unitaire Source d'alimentation Tension d'alimentation DC
(V)
Modèle Type de mémoire Taille de mémoire
(Ko)
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Nombre de sorties de relais Nombre max. de minuteries Temps de traitement (1 K, service binaire)
(ms)
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 Nombre d'autres interfaces matérielles Nombre d'interfaces matérielles Wireless Nombre d'interfaces matérielles parallèles Nombre d'interfaces matérielles PROFINET Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 Montage possible sur barres profilées Montage mural/direct possible Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Protocole pris en charge pour TCP/IP Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Supporte le protocole pour DNP3 Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Protocole pris en charge pour CEI 60869 Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet Maître IO-Link Supporte le protocole KNX Composants système Standard radio GSM Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Protocole pris en charge pour SUCONET Protocole pris en charge pour INTERBUS Standard radio UMTS Standard radio Bluetooth Protocole pris en charge pour Data-Highway Supporte le protocole DeviceNet Avec affichage Protocole pris en charge pour CAN Avec interface optique Protocole pris en charge pour PROFIsafe Standard radio GPRS Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Encastrement frontal possible Protocole pris en charge pour PROFINET IO Adapté aux fonctions de sécurité Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Supporte protocole Modbus Matériel associé (Ex ib) Extension de mémoire de programme possible Protocole pris en charge pour SERCOS Protocole pris en charge pour LON Matériel associé (Ex ia) Capacité de redondance Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Standard radio WLAN 802.11 Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour ASI Montage sur rack possible Remarque 1 Note 2 Norme internationale Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

423.33 €

1 7 jours 10RelaisModèle de base (type standard)CA-------------------------------------------------------------------USB intégré---

423.33 €

1 7 jours 10RelaisModèle de base (type standard)CC-------------------------------------------------------------------USB intégré---

423.33 €

1 3 jours ---CC20,4 - 26,4CompactFLASH16006402551,1Niveau a010000000ouioui906685nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonUSB intégréSansSansSans

423.33 €

1 7 jours 10Transistor (sync)Modèle de base (type standard)CA-------------------------------------------------------------------USB intégré---

423.33 €

1 7 jours 10Transistor (sync)Modèle de base (type standard)CC-------------------------------------------------------------------USB intégré---

1,592.00 €

1 7 jours 20RelaisModèle d'application analogique intégré (type standard)CA-------------------------------------------------------------------RS-232C, USB intégré---

1,592.00 €

1 3 jours ---CC20,4 - 26,4CompactFLASH522112802551,1Niveau a011000000ouioui9013085nonouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonRS-232C, USB intégréSansSansSans

1,592.00 €

1 7 jours 20Transistor (sync)Modèle d'application analogique intégré (type standard)CC-------------------------------------------------------------------RS-232C, USB intégré---

Loading...

  1. 1

Assistance technique