Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CP1H-XA40DT1-D
Référence pièce
|
---|
CP1H-XA40DT1-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Format de sortie | Nombre d'entrées (Point) | Nombre de sorties (Point) | Source d'alimentation | Tension d'alimentation DC (V) | Modèle | Type de mémoire | Taille de mémoire (Ko) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties numériques | Nombre de sorties de relais | Nombre max. de minuteries | Temps de traitement (1 K, service binaire) (ms) | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | Nombre d'interfaces matérielles USB | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | Nombre d'autres interfaces matérielles | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | Nombre d'interfaces matérielles parallèles | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | Montage possible sur barres profilées | Montage mural/direct possible | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Protocole pris en charge pour TCP/IP | Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Supporte le protocole pour DNP3 | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Protocole pris en charge pour CEI 60869 | Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Maître IO-Link | Supporte le protocole KNX | Composants système | Standard radio GSM | Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Protocole pris en charge pour SUCONET | Protocole pris en charge pour INTERBUS | Standard radio UMTS | Standard radio Bluetooth | Protocole pris en charge pour Data-Highway | Supporte le protocole DeviceNet | Avec affichage | Protocole pris en charge pour CAN | Avec interface optique | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Standard radio GPRS | Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Encastrement frontal possible | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Adapté aux fonctions de sécurité | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Supporte protocole Modbus | Matériel associé (Ex ib) | Extension de mémoire de programme possible | Protocole pris en charge pour SERCOS | Protocole pris en charge pour LON | Matériel associé (Ex ia) | Capacité de redondance | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Standard radio WLAN 802.11 | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Protocole pris en charge pour ASI | Montage sur rack possible | Remarque 1 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | SIL conformément à IEC 61508 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,166.67 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CC | 20,4 - 26,4 | Compact | FLASH | 184 | 4 | 2 | 24 | 16 | 0 | 4090 | 0,1 | Niveau a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | oui | 90 | 150 | 85 | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | - | Sans | Sans | Sans |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Unité centrale série CP [CP1H], le numéro d'article est le suivant: CP1H-XA40DT1-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP1H-XA40DT1-D.
Configurer
Propriétés de base
Format de sortie
Nombre d'entrées(Point)
Nombre de sorties(Point)
Source d'alimentation
Tension d'alimentation DC(V)
Modèle
Type de mémoire
Taille de mémoire(Ko)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties numériques
Nombre de sorties de relais
Nombre max. de minuteries
Temps de traitement (1 K, service binaire)(ms)
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Montage possible sur barres profilées
Montage mural/direct possible
Hauteur(mm)
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Supporte le protocole pour DNP3
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour CEI 60869
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Maître IO-Link
Supporte le protocole KNX
Composants système
Standard radio GSM
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour SUCONET
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Standard radio UMTS
Standard radio Bluetooth
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte le protocole DeviceNet
Avec affichage
Protocole pris en charge pour CAN
Avec interface optique
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Standard radio GPRS
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Adapté aux fonctions de sécurité
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Supporte protocole Modbus
Matériel associé (Ex ib)
Extension de mémoire de programme possible
Protocole pris en charge pour SERCOS
Protocole pris en charge pour LON
Matériel associé (Ex ia)
Capacité de redondance
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Standard radio WLAN 802.11
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Montage sur rack possible
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CP1H-X40DR-A |
CP1H-X40DT-D |
CP1H-X40DT1-D |
CP1H-XA40DR-A |
CP1H-XA40DT-D |
CP1H-Y20DT-D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Format de sortie | Nombre d'entrées (Point) | Nombre de sorties (Point) | Source d'alimentation | Tension d'alimentation DC (V) | Modèle | Type de mémoire | Taille de mémoire (Ko) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties numériques | Nombre de sorties de relais | Nombre max. de minuteries | Temps de traitement (1 K, service binaire) (ms) | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | Nombre d'interfaces matérielles USB | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | Nombre d'autres interfaces matérielles | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | Nombre d'interfaces matérielles parallèles | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | Montage possible sur barres profilées | Montage mural/direct possible | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Protocole pris en charge pour TCP/IP | Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Supporte le protocole pour DNP3 | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Protocole pris en charge pour CEI 60869 | Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Maître IO-Link | Supporte le protocole KNX | Composants système | Standard radio GSM | Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Protocole pris en charge pour SUCONET | Protocole pris en charge pour INTERBUS | Standard radio UMTS | Standard radio Bluetooth | Protocole pris en charge pour Data-Highway | Supporte le protocole DeviceNet | Avec affichage | Protocole pris en charge pour CAN | Avec interface optique | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Standard radio GPRS | Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Encastrement frontal possible | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Adapté aux fonctions de sécurité | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Supporte protocole Modbus | Matériel associé (Ex ib) | Extension de mémoire de programme possible | Protocole pris en charge pour SERCOS | Protocole pris en charge pour LON | Matériel associé (Ex ia) | Capacité de redondance | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Standard radio WLAN 802.11 | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Protocole pris en charge pour ASI | Montage sur rack possible | Remarque 1 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | SIL conformément à IEC 61508 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,230.67 € | 1 | 7 jours | Relais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compteur haut débit : 100kHz 4 axes, sortie panneau : 100kHz 4 axes (type transistor uniquement) | - | - | - | ||
2,230.67 € | 1 | 7 jours | Transistor (dissipateur) | 24 | 16 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compteur haut débit : 100kHz 4 axes, sortie panneau : 100kHz 4 axes (type transistor uniquement) | - | - | - | ||
2,230.67 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CC | 20,4 - 26,4 | Compact | FLASH | 184 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 4090 | 0,1 | Niveau a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | oui | 90 | 150 | 85 | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | - | Sans | Sans | Sans | ||
3,166.67 € | 1 | 7 jours | Relais | 24 | 16 | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compteur haut débit : 100kHz 4 axes, sortie panneau : 100kHz 4 axes (type transistor uniquement). Entrée analogique : 4 points, sortie analogique : 2 points | - | - | - | ||
3,166.67 € | 1 | 7 jours | Transistor (dissipateur) | 24 | 16 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compteur haut débit : 100kHz 4 axes, sortie panneau : 100kHz 4 axes (type transistor uniquement). Entrée analogique : 4 points, sortie analogique : 2 points | - | - | - | ||
2,721.33 € | 1 | 7 jours | Transistor (dissipateur) | Entrée de pilote 12 + entrée de pilote de ligne 2 axes | 8 + sortie de pilote de ligne 2 axes | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compteur haut débit : 1MHz 2 axes / 100kHz 2 axes, sortie panneau : 1MHz 2 axes / 100kHz 2 axes | - | - | - |