Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Unité de capteur de température (unité entrée / sortie de traitement) CS1W-PTS□□ / CS1W-PTS□□-V1

Unité de capteur de température (unité entrée / sortie de traitement) CS1W-PTS□□ / CS1W-PTS□□-V1
  • Remise sur volume

Temperature Sensor Unit (Process Input/Output Unit) CS1W-PTS□□ / CS1W-PTS□□-V1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS1W-PTS01-V1
CS1W-PTS02
CS1W-PTS52
CS1W-PTS55
CS1W-PTS56
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type d'entrée Nombre de canaux d'entrée Courant consommé (système 5V)
(A)
Courant consommé (système 26V)
(A)
Plage de signaux d'entrée

1,100.58 €

1 Disponible 6 jours Thermocouple40.150.15B, E, J, K, N, R, S, T, ±80mV

1,100.58 €

1 Disponible 6 jours Résistance de mesure de température40.150.15Pt 100Ω (JIS, CEI), JPt 100Ω

759.06 €

1 Disponible 6 jours Résistance de mesure de température40.25-Pt 100Ω (JIS, CEI), JPt 100Ω

1,100.58 €

1 Disponible 6 jours Thermocouple80.180.06R, S, K, J, T, L, B

1,100.58 €

1 Disponible 6 jours Résistance de mesure de température80.180.06Pt 100Ω (JIS, CEI), JPt 100Ω

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée Plage d'entrée Autre Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) Moins de 100 à 500ms
Forme de la borne Bornier Norme représentative CE / UL / CUL / CSA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique