Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nom du produit | Sens d'acheminement du câble | Sens de fixation du câble | Sens de vissage de fixation du câble | Sens de vissage de fixation du connecteur | Type | Type à bouchon / type à douille | Vis | Collier | Branchement multiple | Type parallèle / type orthogonal | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.20 € | 1 | 7 jours | Prise à 1 raccord | Dans la largeur | - | Par le dessus | Par la largeur | - | - | - | - | - | - | - | ||
160.80 € | 1 | 7 jours | Prise à 1 raccord | Vers le haut | Par le dessus | - | Par le dessus | - | - | - | - | - | - | - | ||
409.07 € | 1 | 7 jours | Alimentation type à prise dédiée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120.90 € | 1 | 6 jours | Prise à 1 raccord | Vers le haut | - | Par la largeur | Par le dessus | - | - | - | - | - | - | - | ||
315.47 € | 1 | 7 jours | Prise à 3 raccord | Dans la largeur | - | Par le dessus | Par la largeur | - | - | - | - | - | - | - | ||
241.87 € | 1 | 7 jours | Prise à 3 raccord | Vers le haut | Par le dessus | - | Par le dessus | - | - | - | - | - | - | - | ||
128.54 € | 1 | 6 jours | Prise à 3 raccord | Vers le haut | - | Par la largeur | Par le dessus | - | - | - | - | - | - | - | ||
129.32 € | 1 | 6 jours | Prise à 3 raccord | Dans la largeur | - | Par le dessus | Par le dessus | - | - | - | - | - | - | - | ||
109.20 € | 1 | 7 jours | Connecteur à raccord en T type blindé | - | - | - | - | M12 pour câbles fins - type micro-connecteur | - | - | - | - | - | - | ||
45.21 € | 1 | 6 jours | Connecteur à raccord en T type blindé | - | - | - | - | M12, clic intelligent pour câbles fins - type micro-connecteur | - | - | - | - | - | - | ||
129.87 € | 1 | 7 jours | Connecteur à raccord en T type blindé | - | - | - | - | 7/8-16 UN pour câbles épais - Type mini-connecteur | - | - | - | - | - | - | ||
109.20 € | 1 | 7 jours | Connecteur à raccord en T type blindé | - | - | - | - | 7/8-16 UN pour câbles épais - Type mini-connecteur | - | - | - | - | - | Le connecteur de retrait de ligne d'alimentation est de type M12 | ||
28.40 € | 1 | 7 jours | Fiche pour connecteur plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.40 € | 1 | 7 jours | Résistance de terminaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.60 € | 1 | 6 jours | Bornier d'alimentation avec résistance de terminaison pour câbles plats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.40 € | 1 | 7 jours | Prise pour connecteur plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56.73 € | 1 | 7 jours | Bornier avec résistance de terminaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86.27 € | 1 | 7 jours | Résistance de terminaison type blindé | - | - | - | - | M12 pour câbles fins - type micro-connecteur | Type à bouchon | - | - | - | - | - | ||
21.13 € | 1 | 6 jours | Résistance de terminaison type blindé | - | - | - | - | M12, clic intelligent pour câbles fins - type micro-connecteur | Type à bouchon | - | - | - | - | - | ||
86.27 € | 1 | 7 jours | Résistance de terminaison type blindé | - | - | - | - | M12 pour câbles fins - type micro-connecteur | Type à douille | - | - | - | - | - | ||
86.27 € | 1 | 7 jours | Résistance de terminaison type blindé | - | - | - | - | 7/8-16 UN pour câbles épais - Type mini-connecteur | Type à bouchon | - | - | - | - | - | ||
56.73 € | 1 | 7 jours | Connecteur de connexion | - | - | - | - | - | - | Fourni | NA | NA | Type parallèle | - | ||
15.06 € | 1 | 6 jours | Connecteur de connexion | - | - | - | - | - | - | Fourni | NA | NA | Type orthogonal | - | ||
86.27 € | 1 | 7 jours | Connecteur de connexion | - | - | - | - | - | - | NA | NA | Disponible | Type parallèle | - | ||
86.27 € | 1 | 7 jours | Connecteur de connexion | - | - | - | - | - | - | Fourni | NA | Disponible | Type parallèle | - | ||
11.53 € | 1 | 6 jours | Connecteur de connexion | - | - | - | - | - | - | Fourni | Disponible | NA | Type parallèle | - | ||
86.27 € | 1 | 7 jours | Connecteur de connexion | - | - | - | - | - | - | Fourni | Disponible | Disponible | Type parallèle | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nom du produit
Sens d'acheminement du câble
Sens de fixation du câble
Sens de vissage de fixation du câble
Sens de vissage de fixation du connecteur
Type
Type à bouchon / type à douille
Vis
Collier
Branchement multiple
Type parallèle / type orthogonal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles