• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur d'activation, A4E

Interrupteur d'activation, A4E
Enable Switch A4E

[Features]
· A 3-position enable switch to help with safe robot operation.
· Firm clicky feel.
· Conforms to the American ANSI/RIAR 15.06-1999 standard for 3-position switches.
· Flexible switch mounting directions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A4E-B200SS
A4E-B200VA
A4E-C211VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Configuration des contacts Fonction de protection Dimensions des pièces de commande - verticales
(mm)
Dimensions des pièces de commande - horizontales
(mm)
Dimensions profondeur du panneau
(mm)
Détails relatifs à la fonction de protection

72.40 €

2 7 jours 2aN/A13.260.230.1-

104.70 €

1 6 jours 2aDisponible21.38431.1IP65

116.40 €

1 7 jours 2a / 2bDisponible21.38434.1IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton de type non lumineux Forme de la pièce de commande Rectangulaire Forme de la borne Borne à souder
Mounting Hole Autre Fonction de commande Momentané Normes de sécurité CE / UL / TUV / CCC / CSA
Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 CA125V/1A

Assistance technique